Konfigurierbar in [Länge] 8 - 40 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Festigkeit] hochfest / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Festigkeitsklasse |
BOX-GUTB | EN 1.4301 äquiv. | A2-70 äquiv. |
Teilenummer |
BOX-GUTB5-6-20 |
Teilenummer | Stückpreis 1 ~ 10 Packungen | Stück/Packung | ||||
Ausführung | M | ℓ | L | Preis pro Packg. | 1 Packung | |
BOX-GUTB (Edel-stahl) | 3 | 4 | 10 | 200 Stk./Packung | ||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
4 | 3 | 8 | ||||
10 | ||||||
12 | ||||||
15 | ||||||
5 | 10 | |||||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
5 | 6 | 12 | ||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
6 | 8 | 20 | ||||
25 | ||||||
30 | ||||||
8 | 10 | 25 | ||||
30 | ||||||
40 |
MxP (Regelgewinde) | A | E | B | d |
3x0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 |
4x0.7 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 |
6x1.0 | 10 | 6 | 5 | 4.5 |
8x1.25 | 13 | 8 | 6 | 6.3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Thread Length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.06 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
129.06 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 12 | 4 | ||
129.06 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 4 | ||
129.06 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 4 | ||
111.34 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 3 | ||
111.34 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 3 | ||
111.34 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 3 | ||
111.34 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 3 | ||
111.34 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 5 | ||
111.34 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 5 | ||
111.34 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 15 | 5 | ||
111.34 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 5 | ||
118.92 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 6 | ||
118.92 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 6 | ||
118.92 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 20 | 6 | ||
118.92 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 6 | ||
123.99 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 8 | ||
123.99 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 8 | ||
123.99 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 8 | ||
151.83 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
151.83 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
151.83 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Innensechskant | Spitzenform | Flaches Ende | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | A2-70 |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Packung, Pkg. |
Anwendung | Hochfeste Ausführung / Fallschutz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Thread Length ℓ(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften