Box Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring / BOX / Innensechskant / Edelstahl【200-500 Stk. pro Packung】

Box Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring / BOX / Innensechskant / Edelstahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Box Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring / BOX / Innensechskant / Edelstahl
  • Box Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring / BOX / Innensechskant / Edelstahl

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von MISUMI doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 25 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zylinderschrauben mit Innensechskant/Mit Federring (Packung):Verwandte bildanzeige
■Mit Federscheibe
AusführungTeilenummer Werkstoff
BOX-SCBZschraubeEN 1.4301 äquiv.
FederringEN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Bei der Bestellung in Packungsanzahl angeben.
 Bei Bestellung von 1 wird eine Packung verschickt.

Teilenummer
BOX-SCBZ5-10
BOX-SCBS5-10
■Bei Bedarf an großen Mengen oder für interne Lagerung sind Packungen kostengünstiger.
TeilenummerStückpreis 1 ~ 10 PackungenStück/Packung
AusführungM-LPreis pro Packg.1 Packung
BOX-SCBZ3- 6  500 Stk./Packung
8
10
12  
4- 8  
10  
12
15  
20  
5-10  
12  
15  200 Stk./Packung
20  
6-12  
15  
20  
25  
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
MxP (Regelgewinde)AEBC(a)
3x0.5 5.532.5 5.52.4
4x0.774373.5
5x0.8 8.554 8.54.3
6x1.0106511.55.1
(a) ist die Maximallänge (Referenz) zwischen Kopf und kompletter Gewindelänge.
Kann separat bestellt werden.>> S. 178

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BOX-SCBZ3-6
BOX-SCBZ3-8
BOX-SCBZ3-10
BOX-SCBZ3-12
BOX-SCBZ4-8
BOX-SCBZ4-10
BOX-SCBZ4-12
BOX-SCBZ4-15
BOX-SCBZ4-20
BOX-SCBZ5-10
BOX-SCBZ5-12
BOX-SCBZ5-15
BOX-SCBZ5-20
BOX-SCBZ6-12
BOX-SCBZ6-15
BOX-SCBZ6-20
BOX-SCBZ6-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Steigung
(mm)

53.78 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10360.5

53.78 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10380.5

53.78 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 103100.5

56.95 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 103120.5

60.09 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10480.7

63.26 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 104100.7

63.26 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 104120.7

66.44 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 104150.7

72.75 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 104200.7

70.07 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 105100.8

72.95 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 105120.8

46.11 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 105150.8

49.16 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 105200.8

51.35 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106121

54.25 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106151

58.31 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106201

61.24 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106251

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Unterlegscheibe, integriert
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Packung, Pkg.
Anwendung Standard

Ergänzungsartikel

Technischer Support