Linsenkopfschrauben / mit Scheibe, Federring / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / Dünnschaft【200-500 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / mit Scheibe, Federring / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / Dünnschaft

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Linsenkopfschrauben / mit Scheibe, Federring / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / Dünnschaft
  • Linsenkopfschrauben / mit Scheibe, Federring / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / Dünnschaft

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 15 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Linsenkopfschrauben von MISUMI sind ein Muss in jedem Materiallager. Eine Dünnschaftschraube kann mit spezieller Unterlegscheibe als eine unverlierbare Schraube verwendet werden. Unverlierbare Schrauben mit Verliersicherung verbleiben in der Montageabdeckung und erleichtern Montage und Demontage. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 4 - 15 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Phillips-Flachkopfschrauben/Mit Unterlegscheiben (Schachtel):Verwandte bildanzeige
 ■ Kreuzschlitzschraube mit Federscheibe und Linsenkopf
AusführungTeilenummer Werkstoff
BOX-SCBJschraubeEN 1.4301 äquiv.
FederringEN 1.4301 äquiv.
flache Unterlegscheibe

Spezifikationen

Bei der Bestellung Packungsanzahl angeben.
 Bei Bestellung von 1 wird eine Packung verschickt.

Teilenummer
BOX-SCBJ5-10
BOX-NKJ5-10
 ■ Bei Bedarf an großen Mengen oder für interne Lagerung sind Packungen kostengünstiger.
TeilenummerStückpreis 1 ~ 10 PackungenStück/Packung
AusführungM-LPreis pro Packg.1 Packung
BOX-SCBJ
(Edel-stahl)
2- 4500 Stk./Packung
5
6
8
2.5- 4
5
6
8
10
2.6- 4
5
6
8
10
3- 5
6
8
10
4- 5
6
8
10
5- 8
10
12
15
6-10200 Stk./Packung
12
15
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
MxP (Regelgewinde)AECD(a)Kreuzschlitz Nr.
2  x0.43.5 1.3 46 2.11
2.5x0.454.5 1.7 4.8 7.5 2.71
2.6x0.454.5 1.7 4.8 7.5 2.71
3  x0.55.5 2 5.5 8 32
4  x0.77 2.6 7 10 4.42
5  x0.89 3.3 8.5 12 5.42
6  x1.010.5 3.9 11.5 13 6.93
(a) ist die Maximallänge (Referenz) zwischen Kopf und kompletter Gewindelänge.
Kann als Einzelstück bestellt werden.  >>   S. 227

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BOX-SCBJ2-4
BOX-SCBJ2-5
BOX-SCBJ2-6
BOX-SCBJ2-8
BOX-SCBJ2.5-4
BOX-SCBJ2.5-5
BOX-SCBJ2.5-6
BOX-SCBJ2.5-8
BOX-SCBJ2.5-10
BOX-SCBJ2.6-4
BOX-SCBJ2.6-5
BOX-SCBJ2.6-6
BOX-SCBJ2.6-8
BOX-SCBJ2.6-10
BOX-SCBJ3-5
BOX-SCBJ3-6
BOX-SCBJ3-8
BOX-SCBJ3-10
BOX-SCBJ4-5
BOX-SCBJ4-6
BOX-SCBJ4-8
BOX-SCBJ4-10
BOX-SCBJ5-8
BOX-SCBJ5-10
BOX-SCBJ5-12
BOX-SCBJ5-15
BOX-SCBJ6-10
BOX-SCBJ6-12
BOX-SCBJ6-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Steigung
(mm)

52.51 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10240.4

52.51 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -250.4

52.51 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -260.4

52.51 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -280.4

47.44 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -2.540.45

44.28 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.550.45

44.28 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.560.45

44.28 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.580.45

47.44 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.5100.45

47.44 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.640.45

44.28 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.650.45

44.28 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.660.45

44.28 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.680.45

47.44 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.6100.45

44.28 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10350.5

41.13 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10360.5

44.28 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10380.5

44.28 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 103100.5

60.09 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10450.7

53.78 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10460.7

50.61 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10480.7

53.78 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 104100.7

66.44 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10580.8

69.59 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 105100.8

72.75 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 105120.8

75.91 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 105150.8

55.66 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106101

55.66 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106121

56.95 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106151

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Montagebohrung, Form Kreuz-schlitz Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Unterlegscheibe, integriert
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Packung, Pkg.
Anwendung Standard

Ergänzungsartikel

Technischer Support