Klemmplatten für große Positionsanzeigen / Mit Hebel und Lager

Klemmplatten für große Positionsanzeigen / Mit Hebel und Lager

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Klemmplatten für große Positionsanzeigen/Mit Hebel und Lager:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperKlemmhebel
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlung
DPQKBAluminiumlegierungSchwarz eloxiertZinkdruckgussEinbrennlackierung

Spezifikationen

Teilenummer
DPQKB12
TeilenummerLD1Masse (g)LagerSicherungsringStückpreis
AusführungD
DPQKB1231283086001ZZRTWN28 
1533323126002ZZRTWN32
1734353186003ZZRTWN35
2034373126904ZZRTWN37
■Liste auswählbarer Teile für große digitale Positionsanzeige
Digitale Positionsanzeigen groß (S.811)KlemmplatteGewindetrieb (S.801~S.807)
AusführungAbstand DistanzstückAusführungDAusführungDWellenenden-ØGewindesteigung
FarbeAnzeigestelle, DrehrichtungV, Q, RE (1mm-Schritte)
(Orange)
DPL
DPR
DPZ
(Silber)
DSL
DSR
DSZ
R
L
(5 Stellen, Rotation rechts)
(5 Stellen, Rotation links)
3DPQK
DPQKB
12(Rechtsgewinde)
MTSR□
MTSBR□
MTSTR□

(Rechts- und Linksgewinde)
MTSW□
MTSBW□
(Linksgewinde)
MTSL□
MTSBL□
MTSTL□

(Rechts- und linksgängiges Präzisionsgewinde)
MTSY□
MTSBY□
1610, 12Q/2≤E≤Q-1
V/2≤E≤V-1
3
4121810, 124
12, 14, 152010, 12, 14, 15
512, 14, 152210, 12, 14, 155
12, 14, 15, 16, 172512, 14, 15, 16, 17
14, 15, 16, 17, 202814, 15, 16, 17, 20
614, 15, 16, 17, 203214, 15, 16, 17, 206
17, 203617, 20
204020
Für Wellenenden-Ø 20 ist kein Einstellring erforderlich. Für Maß D bei DPNKB sind nur 12, 15, 17 und 20 möglich.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DPQKB12
DPQKB15
DPQKB17
DPQKB20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLager-Innen-Ø D (d), Maß
(Ø)

100.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

100.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

100.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017

100.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Hinweise
Nicht ohne eingesetzte Welle verwenden. Kann durch Verformung unbrauchbar werden.

Grundlegende Informationen

Drehungsicherung, Ausführung Drehanschlag-Sets für Positionsanzeige Form Wagen Ausführung Integrierte Lagerhalterung
Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Schwarz eloxiert Hebel Clamp Levers

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support