Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Kombinierte Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |||
Magnetabschnitt | Halterabschnitt | Magnetabschnitt | Halterabschnitt | |||
Preiswerte Ausführung | MEQ | 90°-Ausführung | Neodym-Verbindung Magnet | Polyacetal (D16:EN AW-5056 Äquiv.) | Elektrostatische Beschichtung | - |
MEY | Parallelausführung |
Teilenummer | - | d |
MDQ22 MEQ35 | - - | 8 20 |
Teilenummer | d Auswahl | H | W | ℓ | Befestigungsschraube(D16: Befestigungsschraube) | F | E | *Zulässiges Drehmoment (N • m) | Stückpreis | |||||||||
Ausführung | D | M | Anzugsmoment (N • m) | MEQ | MEY | MEQ | MEY | |||||||||||
90°-Ausführung MEQ Parallelausführung MEY | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0.0058 | 0.0078 | |||||||
16 | 6 | 8 | 19.5 | 8 | 5 | M3 | 1.5 | 1.5 | - | 0.015 | 0.021 | |||||||
26 | 12 | 15 | 25.5 | 14 | M2.5 | 0.333 | 11.5 | 0.098 | 0.167 | |||||||||
35 | 15 | 20 | 33.5 | 22 | M3 | 0.422 | 16 | 0.221 | 0.515 | |||||||||
45 | 20 | 45 | 30 | 6.35 | M5 | 0.784 | 2 | 20.5 | 0.804 | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MEQ8-5 |
MEQ16-[6,8] |
MEQ26-[12,15] |
MEQ35-[15,20] |
MEQ45-20 |
MEY8-5 |
MEY16-[6,8] |
MEY26-[12,15] |
MEY35-[15,20] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kombinationsart | Aussen - D (φ) | Innen-Ø d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Perpendicular Type | 8 | 5 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Perpendicular Type | 16 | 6 ~ 8 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Perpendicular Type | 26 | 12 ~ 15 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Perpendicular Type | 35 | 15 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Perpendicular Type | 45 | 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Parallel Type | 8 | 5 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Parallel Type | 16 | 6 ~ 8 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Parallel Type | 26 | 12 ~ 15 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Parallel Type | 35 | 15 ~ 20 |
Loading...
Ausführung | Economy Type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kombinationsart
Aussen - D(φ)
Innen-Ø d(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften