Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Lager | ||||
Rollen | Welle | Stift | Rolle | Welle,Stift | |||
Kern | Laufrolle | ||||||
HROJS | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Feuerverzinkt | III-wertig STKM, glänzend verchromt | Presslager |
Teilenummer | - | L |
HROJS38 | - | 263 |
Teilenummer | L auswählen | D | a | d | (d1) | t | Set Achse & Stift | * Festigkeit der Walze als Bezugswert (N) | Stückpreis | |||||||||||||
Ausführung | Nr. | L113 | L163 | L213 | L263 | L313 | L413 | L513 | L113 | L163 | L213 | L263 | L313 | L413 | L513 | |||||||
HROJS | 19 | 113 163 213 263 313 413 513 | 19.1 | 5 | 6.2 | (9) | 1.2 | Ø6 | 431 | 318 | 205 | 436 | 343 | 294 | 206 | |||||||
22 | 22.2 | 3.5 | 6.2 | (9) | 1.2 | 431 | - | 205 | - | 343 | 294 | 206 | - | - | ||||||||
28 | 28.6 | 3.5 | 8.2 | (12) | 1.2 | Ø8 | 490 | 490 | 490 | 450 | 687 | 588 | 412 | |||||||||
38 | 38.1 | 5.5 | 12.2 | (16) | 1.2 | Ø12 | 1342 | 1342 | 1342 | 1132 | 922 | 785 | 588 | |||||||||
42 | 42.7 | 5 | 12.2 | (16) | 1.4 | 1667 | 1628 | 1589 | 1310 | 1030 | 883 | 745 | ||||||||||
50 | 50.8 | 6.5 | 12.2 | (18) | 1.6 | 1716 | 1628 | 1648 | 1584 | 1520 | 1442 | 1147 | ||||||||||
57 | 57.2 | 6.5 | 12.2 | (18) | 1.4 | 2354 | 2206 | 2059 | 1912 | 1765 | 1471 | 1157 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Breite (mm) | Nr. | Maß L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 19.1 | 103 | 19 | 113 | |
12.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 19.1 | 153 | 19 | 163 | |
13.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 19.1 | 203 | 19 | 213 | |
14.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 19.1 | 253 | 19 | 263 | |
14.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 19.1 | 303 | 19 | 313 | |
16.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 19.1 | 403 | 19 | 413 | |
18.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 19.1 | 503 | 19 | 513 | |
11.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22.2 | 106 | 22 | 113 | |
12.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22.2 | 206 | 22 | 213 | |
14.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22.2 | 306 | 22 | 313 | |
15.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22.2 | 406 | 22 | 413 | |
18.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22.2 | 506 | 22 | 513 | |
10.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28.6 | 106 | 28 | 113 | |
12.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 28.6 | 156 | 28 | 163 | |
12.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 28.6 | 206 | 28 | 213 | |
13.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 28.6 | 256 | 28 | 263 | |
14.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 28.6 | 306 | 28 | 313 | |
16.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28.6 | 406 | 28 | 413 | |
18.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 28.6 | 506 | 28 | 513 | |
11.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 102 | 38 | 113 | |
12.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 152 | 38 | 163 | |
12.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 202 | 38 | 213 | |
14.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 252 | 38 | 263 | |
14.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 302 | 38 | 313 | |
16.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
18.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 38.1 | 502 | 38 | 513 | |
12.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 42.7 | 103 | 42 | 113 | |
13.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 42.7 | 153 | 42 | 163 | |
14.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 42.7 | 203 | 42 | 213 | |
16.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 42.7 | 253 | 42 | 263 | |
17.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 42.7 | 303 | 42 | 313 | |
19.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 42.7 | 403 | 42 | 413 | |
21.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 42.7 | 503 | 42 | 513 | |
12.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50.8 | 100 | 50 | 113 | |
14.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50.8 | 150 | 50 | 163 | |
15.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50.8 | 200 | 50 | 213 | |
17.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50.8 | 250 | 50 | 263 | |
18.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50.8 | 300 | 50 | 313 | |
21.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50.8 | 400 | 50 | 413 | |
23.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50.8 | 500 | 50 | 513 | |
13.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 57.2 | 100 | 57 | 113 | |
15.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 57.2 | 150 | 57 | 163 | |
16.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 57.2 | 200 | 57 | 213 | |
18.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 57.2 | 250 | 57 | 263 | |
19.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 57.2 | 300 | 57 | 313 | |
22.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 57.2 | 400 | 57 | 413 | |
25.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 57.2 | 500 | 57 | 513 |
Loading...
Ausführung | Lange Rollen | Lange Rolle, Ausführung | Förderrollen | Wellentyp | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Lager | Zweifach | Rollenwerkstoff | Stahl | Beschichtung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Breite(mm)
Nr.
Maß L
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften