Konfigurierbar in Werkstoff EN 1.1191 Equiv., EN 1.4301 Equiv., PA, Allgemeiner Stahlwerkstoff, Kunststoff oder Rostfreier Stahl, / , Zähnezahl 10 - 30, / , Modul 1 - 3 mm
Schrägstirnräder wie diese von MISUMI können wegen ihrer speziellen Form auch zwischen leicht geneigten Wellen eine Verbindung herstellen. Darüber hinaus bieten sie auch bei hohen Drehzahlen enorme Belastbarkeit und Effizienz. Jedes Zahnrad hat 10 bis 30 Zähne. Die Schrägstirnräder sind mit einem Modul von 1 bis 3 mm erhältlich. Erhältlich sind sie in diesen sechs Werkstoffvarianten: EN 1.1191 Equiv., EN 1.4301 Equiv., PA, allgemeiner Stahlwerkstoff, Kunststoff und rostfreier Stahl. Als Werkstoff überzeugt gerade der hochwertige Stahl durch seine außerordentliche Belastbarkeit und Formstabilität, selbst unter extremen Bedingungen. Auch bei hohen Temperaturen sichert er eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | ||
Gerade Bohrung | Gerade Bohrung + Gewinde | Federnut + Gewinde | |||
NEGHN | NEGTN | NEGKN | EN 1.1191 Äquiv. | - | Befestigungsschraube (EN 1.7220 Äquiv., brüniert) |
NEGHB | NEGTB | NEGKB | Brüniert | ||
NEGHS | NEGTS | NEGKS | EN 1.4301 Äquiv. | - | Befestigungsschraube (EN 1.4301 Äquiv.) |
NEGHM | NEGTM | - | MC Nylon | - | Befestigungsschraube (EN 1.4301 Äquiv.) |
Teilenummer | - | Anzahl der Zähne | - | Wellenbohrungs-Ø P | - | Drehrichtung |
NEGHN1.0 | - | 20 | - | 10 | - | L |
Teilenummer | Anzahl der Zähne | Wellenbohrungs-Ø PH7 (1mm-Schritte) | Drehrichtung | d | D | B | H | L | ℓ | ||
Ausführung | Modul | Gerade Bohrung - gerade Bohrung + Gewinde | Federnut + Gewinde | ||||||||
Gerade Bohrung NEGHN NEGHB NEGHS NEGHM Gerade Bohrung + Gewinde NEGTN NEGTB NEGTS NEGTM Federnut + Gewinde NEGKN NEGKB NEGKS | 1.0 | 13 | 6~7 | - | L (links) R (rechts) | 18.38 | 20.38 | 10 | 15 | 20 | 10 |
15 | 6~10 | 8 | 21.21 | 23.21 | 18 | ||||||
20 | 8~16 | 8~13 | 28.28 | 30.28 | 25 | ||||||
26 | 10~20 | 10~17 | 36.77 | 38.77 | 30 | ||||||
30 | 10~25 | 10~22 | 42.43 | 44.43 | 35 | ||||||
1.5 | 10 | 8 | - | 21.21 | 24.21 | 15 | 16 | 25 | 10 | ||
13 | 10~14 | 10~12 | 27.58 | 30.58 | 23 | ||||||
15 | 10~16 | 10~13 | 31.82 | 34.82 | 25 | ||||||
20 | 12~20 | 12~17 | 42.43 | 45.43 | 30 | ||||||
26 | 12~30 | 12~26 | 55.15 | 58.15 | 40 | ||||||
30 | 12~33 | 12~30 | 63.64 | 66.64 | 45 | ||||||
2.0 | 10 | 12~13 | 12 | 28.28 | 32.28 | 20 | 22 | 35 | 15 | ||
13 | 12~20 | 12~17 | 36.77 | 40.77 | 30 | ||||||
15 | 12~25 | 12~22 | 42.43 | 46.43 | 35 | ||||||
20 | 15~33 | 15~30 | 56.57 | 60.57 | 45 | ||||||
26 | 20~46 | 20~44 | 73.54 | 77.54 | 60 | ||||||
30 | 20~51 | 20~47 | 84.85 | 88.85 | 65 | ||||||
2.5 | 10 | 12~17 | 12~14 | 35.36 | 40.36 | 22 | 26 | 38 | 16 | ||
13 | 15~25 | 15~22 | 45.96 | 50.96 | 35 | ||||||
15 | 15~30 | 15~26 | 53.03 | 58.03 | 40 | ||||||
20 | 20~46 | 20~44 | 70.71 | 75.71 | 60 | ||||||
26 | 20~56 | 20~50 | 91.92 | 96.92 | 70 | ||||||
30 | 20~65 | 20~50 | 106.07 | 111.07 | 80 | ||||||
3.0 | 10 | 15~24 | 15~21 | 42.43 | 48.43 | 25 | 34 | 43 | 18 | ||
13 | 20~33 | 20~30 | 55.15 | 61.15 | 45 | ||||||
15 | 20~38 | 20~34 | 63.64 | 69.64 | 50 | ||||||
20 | 20~46 | 20~44 | 84.85 | 90.85 | 60 | ||||||
26 | 20~65 | 20~50 | 110.31 | 116.31 | 80 | ||||||
30 | 20~65 | 20~50 | 127.28 | 133.28 | 90 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Anz. Zähne | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | Spezifikationen Wellenbohrung | Werkstoff | Drehrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1 | 13 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 6 ~ 7 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 6 ~ 10 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1 | 20 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 8 ~ 16 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1 | 26 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 10 ~ 26 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 10 ~ 25 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 10 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 8 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 13 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 10 ~ 14 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 15 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 10 ~ 16 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 12 ~ 20 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 26 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 12 ~ 30 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 30 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 12 ~ 33 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 12 ~ 13 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 13 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 12 ~ 20 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 12 ~ 25 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 15 ~ 33 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 26 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 20 ~ 46 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 20 ~ 51 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 10 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 12 ~ 17 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 13 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 15 ~ 25 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 15 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 15 ~ 30 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 20 ~ 46 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 26 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 20 ~ 56 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 30 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 20 ~ 65 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 15 ~ 24 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 13 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 20 ~ 33 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 20 ~ 38 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 20 ~ 46 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 26 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 20 ~ 65 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Brünierung | 20 ~ 65 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | 13 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 6 ~ 7 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 6 ~ 10 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | 20 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 8 ~ 16 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | 26 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 26 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 25 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 10 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 8 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 13 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 14 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 15 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 16 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 20 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 12 ~ 20 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 26 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 12 ~ 30 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 30 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 12 ~ 33 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 12 ~ 13 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 13 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 12 ~ 20 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 12 ~ 25 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 15 ~ 33 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 26 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 20 ~ 46 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 20 ~ 51 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 10 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 12 ~ 17 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 13 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 15 ~ 25 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 15 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 15 ~ 30 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 20 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 20 ~ 46 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 26 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 20 ~ 56 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 30 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 20 ~ 65 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 15 ~ 24 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 13 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 20 ~ 33 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 20 ~ 38 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 20 ~ 46 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 26 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 20 ~ 65 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | Kunststoff | Nicht im Lieferumfang | 20 ~ 65 | Round Hole | MC Nylon | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1 | 13 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Nicht im Lieferumfang | 6 ~ 7 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | Allgemeiner Stahlwerkstoff | Nicht im Lieferumfang | 6 ~ 10 | Round Hole | EN 1.1191 Äquiv. | Links [L] / Rechts [R] |
Loading...
Wärmebehandlung | Nicht im Lieferumfang | Geschliffener Zahn | Nicht im Lieferumfang | Oberflächenbehandlung | Not Provided |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modul
Anz. Zähne
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.
Spezifikationen Wellenbohrung
Werkstoff
Drehrichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften