Transportketten für doppelte Geschwindigkeit / Betrieb im Freilauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Transportketten für doppelte Geschwindigkeit/Betrieb im Freilauf:Verwandte bildanzeige
Betriebstemperatur : -10 ~ 80 °C
Material Platte, Stift: Stahll
Spezielle technische Kunststoffe

Spezifikationen

Teilenummer-Anzahl der Glieder
WCHE3-200
TeilenummerAnzahl der Glieder (gerade Anzahl angeben)SteigungRollePlatteStifteMax. zulässige Zugspannung (kN)Geschwindigkeits-faktorCa. Masse
kg/m
Einheit Anz. Glieder
AusführungNenngrößePR1R2W1W2agfhm
(Kette)
WCHE
34~55019.0511.9118.37.04.18.81.23.2811.212.950.552.540.4160 (Umfangslänge 3.048mm)
44~41025.4015.8824.69.06.011.71.53.9715.216.750.882.550.8120 (Umfangslänge 3.048mm)
54~35031.7519.0530.011.47.014.62.05.0819.4520.901.372.571.396 (Umfangslänge 3.048mm)
kgf=Nx0.101972

TeilenummerStückpreis 1~2 Stk.Schnittgebühr (+ Stückpreis)
AusführungNenngrößeAnzahl der Glieder: Weniger als 1 EinheitAnzahl der Glieder: 1 Einheit oder mehr
(Kette)
WCHE
3120 x Anz. Glieder100 x Anz. Glieder
4120 x Anz. Glieder100 x Anz. Glieder
5150 x Anz. Glieder130 x Anz. Glieder
Keine Schnittgebühr beim Platzieren von Aufträgen nach Einheit-Gliederanzahl.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WCHE3-[4-550/2]
WCHE4-[4-410/2]
WCHE5-[4-350/2]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKetten-Nr. Zulässige Zugspannung (Bereich frei wählbar)
(kN)
Nennwert eingeben Steigung P
(mm)
Anzahl der Glieder
1 7 Arbeitstage 1060bis zu 0,65319.054 ~ 550
1 7 Arbeitstage 10800.66 bis 1.30425.404 ~ 410
1 7 Arbeitstage 101001.31 bis 2.50531.754 ~ 350

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Transportketten für doppelte Geschwindigkeit/Betrieb im Freilauf:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Kategorie Mittenrollen

Ergänzungsartikel

Technischer Support