Förder-Ketten, Tisch-Transportketten / TPCH / POM Polyacetal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Tisch-Transportketten:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Kette: reibungsarmes Polyacetal
Material: EN 1.4016 äquiv.

Spezifikationen

• KetteTeilenummer-Anzahl der Glieder
 TPCH826-100

• KettenradTeilenummer-Wellenbohrungs-Ø
 TPSP21-25

• LaufrolleTeilenummer-Wellenbohrungs-Ø
 TPDR23-30
■Ketten
TeilenummerAnzahl der angegebenen GliederWMax. zulässige Spannung (kN)Masse (kg/m)Anz. Glieder pro EinheitStückpreis
AusführungNenngröße
TPCH82620~36082.61.650.85160
(Umfang
6.096 mm)
 
1143114.31.03 
Die Kette kann aus mehr als 360 Gliedern bestehen, wenn man sie mit einem beigefügten Stift verbindet.
Ritzel und Kettenräder sind einheitlich, unabhängig vom Kettenmodell.
Für Informationen zur Auswahl von Materialien für Oberketten und Reibungs-Koeffizienttabelle siehe >> S. 2251.
Übersteigt die bestellte Anzahl von Gliedern die vorgegebene Gliederanzahl je Einheit, werden die Menge. der Glieder je Einheit und die Zusatzmenge separat verpackt.
Ex.) Für TPCH826-240, 2 separate Packungen: 160 Glieder x 1 Einheit + 80 Glieder

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TPCH1143-[20-360/1]
TPCH826-[20-360/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite (Bereich frei wählbar)
(mm)
Nennwert (W) Anzahl der angegebenen Glieder
(mm)
1 7 Arbeitstage 10114.0 bis 190.01143(114.3)20 ~ 360
1 7 Arbeitstage 1082.6826(82.6)20 ~ 360

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Tisch-Transportketten:Verwandte bildanzeige
Chemikalienbeständigkeit
○: Beständig Δ: Teilweise beständig × : Nicht beständig
ChemikalieUmgebungstemperatur (20°C)Umgebungstemperatur (60°C)
Essigsäure: 5% oder mehr×
Essigsäure: Weniger als 5%-
Aceton
Alkohol (alle Arten)
Ammoniak
Anilin-
Bier-
Benzol
Limonade
Salzwasser 10%
Butter-
Chlorkohlenstoff
Käse-
Chlorgas××
Verflüssigtes Chlor××
Chlorwasser 0.4%××
Chlorbenzol
Chloroform××
Schokolade-

ChemikalieUmgebungstemperatur (20°C)Umgebungstemperatur (60°C)
Chromsäure 50%××
Chromsäure 3%
Zitronensäure×
Orangensaft-
Kokosöl-
Maisöl-
Baumwollöl-
Neutrales Waschmittel-
Diethylether
Essigether×
Ethylenglykol
Eisenverbindungen×
Formaldehyd
Fluorchlorkohlenwasserstoffe
Schweröl
Fruchtsaft-
Benzin
Glukose
Heptan

ChemikalieUmgebungstemperatur (20°C)Umgebungstemperatur (60°C)
Hexan-
Bromwasserstoffsäure××
Flusssäure××
Oxigeniertes Wasser 3%
Oxigeniertes Wasser 90%×
Iodkristalle××
Isopropyl-Alkohol
Düsentreibstoff
Kerosin
Methyl-Isobutyl-Keton
Rohöl
Lackbenzine
Rohbenzin
Salpetersäure××
Nitrobenzen××
Olivenöl
Palmitin Salzsäure××
Erdnussöl
Phenol 5% oder weniger××

ChemikalieUmgebungstemperatur (20°C)Umgebungstemperatur (60°C)
Phosphorsäure weniger als 30%××
Kaliumhydrat
Kaliumiodid 3%
Meerwasser-
Natriumhydroxid 60%
Stearinsäure××
Schwefelsäure weniger als 20%-
Sulfatlösung××
Verdünnte Schwefelsäure weniger als 10%××
Weinsäure××
Toluen
Trafoöl×
Kresolphosphat
Harnstoff-
Wein
Whisky-
Xylol

Anwendungsbeispiel

Tisch-Transportketten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Kette , Ausführung Für die allgemeine Verwendung

Ergänzungsartikel

Technischer Support