Kettenlaufräder / Tisch-Transportketten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kettenlaufräder/Tisch-Transportketten:Verwandte bildanzeige
Werkstoff
Führungsrolle: Glasfaserverstärktes Nylon

Spezifikationen

• KetteTeilenummer-Anzahl der Glieder
TPCH826-100

• KettenradTeilenummer-Wellenbohrungs-Ø
TPSP21-25

• LaufrolleTeilenummer-Wellenbohrungs-Ø
TPDR23-30
■Laufrollen
TeilenummerWellenbohrungs-Ø dDStückpreis
AusführungNenngröße
TPDR2125 30 40130.0
23142.5
25154.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TPDR21-25
TPDR21-30
TPDR21-40
TPDR23-25
TPDR23-30
TPDR23-40
TPDR25-25
TPDR25-30
TPDR25-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBezeichnungsnr. Außen-Ø
(mm)
Wellenbohrungs-Ø D
(mm)

28.83 €

1 6 Arbeitstage 102113025

28.83 €

1 6 Arbeitstage 102113030

28.83 €

1 6 Arbeitstage 102113040

29.34 €

1 6 Arbeitstage 1023142.525

29.34 €

1 6 Arbeitstage 1023142.530

29.34 €

1 6 Arbeitstage 1023142.540

29.84 €

1 6 Arbeitstage 1025154.525

29.84 €

1 6 Arbeitstage 1025154.530

29.84 €

1 6 Arbeitstage 1025154.540

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Kettenlaufräder/Tisch-Transportketten:Verwandte bildanzeige
Chemikalienbeständigkeit
○: Beständig Δ: Teilweise beständig × : Nicht beständig
ChemikalieUmgebungstemperatur (20°C)Umgebungstemperatur (60°C)
Essigsäure: 5% oder mehr×
Essigsäure: Weniger als 5%-
Aceton
Alkohol (alle Arten)
Ammoniak
Anilin-
Bier-
Benzol
Limonade
Salzwasser 10%
Butter-
Chlorkohlenstoff
T-Stück-
Chlorgas××
Verflüssigtes Chlor××
Chlorwasser 0.4%××
Chlorbenzol
Chloroform××
Schokolade-

ChemikalieUmgebungstemperatur (20°C)Umgebungstemperatur (60°C)
Chromsäure 50%××
Chromsäure 3%
Zitronensäure×
Orangensaft-
Kokosöl-
Maisöl-
Baumwollöl-
Neutrales Waschmittel-
Diethylether
Essigether×
Ethylenglykol
Eisenverbindungen×
Formaldehyd
Fluorchlorkohlenwasserstoffe
Schweröl
Fruchtsaft-
Benzin
Glukose
Heptan

ChemikalieUmgebungstemperatur (20°C)Umgebungstemperatur (60°C)
Hexan-
Bromwasserstoffsäure××
Flusssäure××
Oxigeniertes Wasser 3%
Oxigeniertes Wasser 90%×
Iodkristalle××
Isopropyl-Alkohol
Düsentreibstoff
Kerosin
Methyl-Isobutyl-Keton
Rohöl
Lackbenzine
Rohbenzin
Salpetersäure××
Nitrobenzen××
Olivenöl
Palmitin Salzsäure××
Erdnussöl
Phenol 5% oder weniger××

ChemikalieUmgebungstemperatur (20°C)Umgebungstemperatur (60°C)
Phosphorsäure weniger als 30%××
Kaliumhydrat
Kaliumiodid 3%
Meerwasser-
Natriumhydroxid 60%
Stearinsäure××
Schwefelsäure weniger als 20%-
Sulfatlösung××
Verdünnte Schwefelsäure weniger als 10%××
Weinsäure××
Toluen
Trafoöl×
Kresolphosphat
Harnstoff-
Wein
Whisky-
Xylol

Anwendungsbeispiel

Kettenlaufräder/Tisch-Transportketten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Kette , Ausführung Gerade

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support