Anschlagpuffer / Aussengewinde / Spitzenform wählbar / PU-Ester, PU-Ether

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schiebestücke/Großer Durchmesser/Polyurethan/MC-Nylon/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Konusgewindetiefe für Ersatzkunststoff ist ℓ.
* l2 (Kunststoff mit Schlüsselfl ächen) für D8 ist der gesamte L-Teil vonl1. (Einzelheiten siehe S.1557
Die Positionen der Schlüsselfl ächen auf Kunststoff und Metallkern dürfen nicht gleich sein.

Ausführung Schonköpfe Metalleinsatz
flach Rund Härte Werkstoff Werkstoff
PSHDMH RSHDMH Shore A90 Etherpolyurethan EN 1.4301 Äquiv.
PSHDMS RSHDMS Shore A70 Ester-polyurethan
PSHDMMC RSHDMMC - MC-Nylon
Eigenschaften zu Polyurethankautschuk siehe S.389.
Eigenschaften zu MC-Nylon siehe S.953.

Spezifikationen

Teile-nummer
PSHDH20
RSHDMS16
Teile-nummer L MxTeilung (Regelgewinde) Werkstoff: Kunststoff SR1 R2 m 1 2 f W Stückpreis
MxTeilung (Regelgewinde) F (g) PSHDMH
RSHDMH
PSHDMS
RSHDMS
PSHDMMC
RSHDMMC
Ausführung D
flach
PSHDMH
PSHDMS
PSHDMMC
Rund
RSHDMH
RSHDMS
RSHDMMC
8 12 M3x0.5 M3x0.5 3 5 1.5 8 1 6 5 4 1 7      
10 15 M4x0.7 M5x0.8 4.5 6 10 7 8      
12 16 M5x0.8 M6x1.0 7 7 2 12 2 10 1.5 10      
16 20 M6x1.0 M8x1.25 10 16 12 6 5 2 14      
20 25 M8x1.25 M10x1.5 8 12 2.5 20 3 14 8 6 17      
25 30 M10x1.5 M12x1.75 10 14 25 18 10 8 3 22   -  
30 35 M16x2.0 M16x2.0 14 18 3.5 30 20 3.5 27   -  
Polyurethan kann sich mit der Zeit verfärben, dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die Eigenschaften. Für die Ausführung mit MC-Nylon wird ein Kunststoffersatz mitgeliefert.
■Vergleich der Buchsenteilflächen
Standard-Schonköpfe
( >> S.1553)
Schiebestück, großer Durchmesser Vergrößerung
D Buchsenteilfläche D Buchsenteilfläche D Buchsenteilfläche
6 28 8 50 2 78%
8 50 10 79 2 56%
10 79 12 113 2 44%
12 113 16 201 4 78%
Formel: (D/2)2x3.14
Standard-Schonköpfe
( >> S.1553)
Schiebestück, großer Durchmesser Vergrößerung
D Buchsenteilfläche D Buchsenteilfläche D Buchsenteilfläche
16 201 20 314 4 56%
20 314 25 491 5 56%
25 491 30 707 5 44%
30 707 36 1,017 6 44%

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PSHDMH8
PSHDMH10
PSHDMH12
PSHDMH16
PSHDMH20
PSHDMH25
PSHDMH30
PSHDMMC8
PSHDMMC10
PSHDMMC12
PSHDMMC16
PSHDMMC20
PSHDMMC25
PSHDMMC30
PSHDMS8
PSHDMS10
PSHDMS12
PSHDMS16
PSHDMS20
RSHDMH8
RSHDMH10
RSHDMH12
RSHDMH16
RSHDMH20
RSHDMH25
RSHDMH30
RSHDMMC8
RSHDMMC10
RSHDMMC12
RSHDMMC16
RSHDMMC20
RSHDMMC25
RSHDMMC30
RSHDMS8
RSHDMS10
RSHDMS12
RSHDMS16
RSHDMS20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
Werkstoff Spitzenform

13.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108[Polyurethan] EtherpolyurethanFlat Type

13.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Polyurethan] EtherpolyurethanFlat Type

14.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[Polyurethan] EtherpolyurethanFlat Type

16.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016[Polyurethan] EtherpolyurethanFlat Type

20.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

28.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025[Polyurethan] EtherpolyurethanFlat Type

37.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030[Polyurethan] EtherpolyurethanFlat Type

17.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108[MC-Nylon] MC NylonFlat Type

18.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[MC-Nylon] MC NylonFlat Type

20.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[MC-Nylon] MC NylonFlat Type

23.96 €

7.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016[MC-Nylon] MC NylonFlat Type

27.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020[MC-Nylon] MC NylonFlat Type

33.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025[MC-Nylon] MC NylonFlat Type

35.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030[MC-Nylon] MC NylonFlat Type

15.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108[Polyurethan] Ester-polyurethanFlat Type

15.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Polyurethan] Ester-polyurethanFlat Type

16.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012[Polyurethan] Ester-polyurethanFlat Type

19.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

23.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020[Polyurethan] Ester-polyurethanFlat Type

13.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108[Polyurethan] EtherpolyurethanRound Type

13.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Polyurethan] EtherpolyurethanRound Type

14.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[Polyurethan] EtherpolyurethanRound Type

16.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016[Polyurethan] EtherpolyurethanRound Type

20.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020[Polyurethan] EtherpolyurethanRound Type

28.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025[Polyurethan] EtherpolyurethanRound Type

37.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030[Polyurethan] EtherpolyurethanRound Type

17.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108[MC-Nylon] MC NylonRound Type

18.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[MC-Nylon] MC NylonRound Type

20.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[MC-Nylon] MC NylonRound Type

23.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016[MC-Nylon] MC NylonRound Type

27.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020[MC-Nylon] MC NylonRound Type

33.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025[MC-Nylon] MC NylonRound Type

35.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030[MC-Nylon] MC NylonRound Type

15.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108[Polyurethan] Ester-polyurethanRound Type

15.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Polyurethan] Ester-polyurethanRound Type

16.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[Polyurethan] Ester-polyurethanRound Type

19.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016[Polyurethan] Ester-polyurethanRound Type

23.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020[Polyurethan] Ester-polyurethanRound Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Innengewinde

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support