Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Geometrie | Werkstoff | Hitzebeständigkeit | |
Dauereinsatz | Max. | |||
FGLKS | Quadratisch | Synthetisches transparentes Quarzglas | 1.000°C | 1.200°C |
FGLMS | Rund |
Teilenummer | - | A | - | B |
FGLKS2 | - | 200 | - | 154 |
Teilenummer | - | D |
FGLMS1 | - | 150 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | ||
Ausführung | T | A | B |
FGLKS (quadratisch/rechteckig) | 1 | 20~150 | 20~150 |
2 | 20~300 | 20~300 | |
3 | |||
5 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | |
Ausführung | T | D |
FGLMS (Runde Ausführung) | 1 | 20~150 |
2 | 20~300 | |
3 | ||
5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FGLKS1-[20-150/1]-[20-150/1] |
FGLKS2-[20-300/1]-[20-300/1] |
FGLKS3-[20-300/1]-[20-300/1] |
FGLKS5-[20-300/1]-[20-300/1] |
FGLMS1-[20-150/1] |
FGLMS2-[20-300/1] |
FGLMS3-[20-300/1] |
FGLMS5-[20-300/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Dicke T (mm) | Breite B (mm) | Länge A, Außen-Ø D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Square Type | 1 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Square Type | 2 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Square Type | 3 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Square Type | 5 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Round Type | 1 | - | 20 ~ 150 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Round Type | 2 | - | 20 ~ 300 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Round Type | 3 | - | 20 ~ 300 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Round Type | 5 | - | 20 ~ 300 |
Loading...
Teilenummer | Maß A 1mm-Schritte | Stückpreis | |||||
B 1mm-Schritte | |||||||
Ausführung | T | 20~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | |
FGLKS | 1 | 20~50 | - | - | - | - | |
51~100 | - | - | - | - | |||
101~150 | - | - | - | ||||
2 | 20~100 | - | - | - | - | ||
101~150 | - | - | - | ||||
151~200 | - | - | |||||
201~250 | - | ||||||
251~300 | |||||||
3 | 20~100 | - | - | - | - | ||
101~150 | - | - | - | ||||
151~200 | - | - | |||||
201~250 | - | ||||||
251~300 | |||||||
5 | 20~100 | - | - | - | - | ||
101~150 | - | - | - | ||||
151~200 | - | - | |||||
201~250 | - | ||||||
251~300 |
Teilenummer | Stückpreis | |||||
D 1mm-Schritte | ||||||
Ausführung | T | 20~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 |
FGLMS | 1 | - | - | - | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Dicke T(mm)
Breite B(mm)
Länge A, Außen-Ø D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften