Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ohne Klebeschicht | mit Klebeschicht | Werkstoff | Hitzebeständigkeit |
Dauereinsatz | |||
MRG | MRGA | Glas | 80°C |
MRA | MRAA | Acryl | 50°C |
Teilenummer | - | A | - | B |
MRG3 | - | 250 | - | 100 |
Teilenummer | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Schraubennenngröße |
MRG4H3 | - | 200 | - | 180 | - | F160 | - | G140 | - | N5 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | ||||
Ausführung | T | A | B | ||
ohne Klebeschicht MRG MRA | mit Kleber MRGA MRAA | (Glasspiegel) (Acrylspiegel) | 3 | 10~300 | 10~300 |
Gewicht | Kratzfestigkeit | Zeilenumbruch | Wärmebeständigkeit | Chemikalienbeständigkeit | |
Spiegelglas | Schwer (spezifisches Gewicht 2.5) | ○ | Geringe Bruchfestigkeit | 80°C | ○ |
Acryl-Spiegelglas | Leicht (Relative Dichte 1.2) | × | Hohe Bruchfestigkeit | 50°C | × (Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln) |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Schraubennenn-Ø Auswahl | ||||||||
Ausführung | Anz. Bohrungen | T | A | B | F | G | N (Durchgangsbohrung) | P (Senkung) | ||
ohne Klebeschicht MRG MRA | mit Kleber MRGA MRAA | (Glasspiegel) (PMMA-Spiegel) | 2H 4H | 3 | 10~300 | 10~300 | 9~241 | 9~241 | 5 | 3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Glaswerkstoff | Spezifikationen | Zubehör | Bohrungsanzahl | Länge A (mm) | Breite B (mm) | Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N] | F (mm) | G (mm) | Senkbohrung, Nenn-Ø. [P] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | With Machined Hole Type | - | 2H (Two Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 5 | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | With Machined Hole Type | - | 2H (Two Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | - | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | 3 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard Type | - | - | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | - | - | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | With Machined Hole Type | - | 4H (Four Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 5 | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | With Machined Hole Type | - | 4H (Four Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | - | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | 3 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | With Machined Hole Type | Seals | 2H (Two Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 5 | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | With Machined Hole Type | Seals | 2H (Two Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | - | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | 3 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | Standard Type | Seals | - | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | - | - | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | With Machined Hole Type | Seals | 4H (Four Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 5 | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Acrylic | With Machined Hole Type | Seals | 4H (Four Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | - | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | 3 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Glass | With Machined Hole Type | - | 2H (Two Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 5 | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Glass | With Machined Hole Type | - | 2H (Two Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | - | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | 3 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Glass | Standard Type | - | - | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | - | - | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Glass | With Machined Hole Type | - | 4H (Four Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 5 | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Glass | With Machined Hole Type | - | 4H (Four Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | - | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | 3 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Glass | With Machined Hole Type | Seals | 2H (Two Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 5 | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Glass | With Machined Hole Type | Seals | 2H (Two Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | - | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | 3 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Glass | Standard Type | Seals | - | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | - | - | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Glass | With Machined Hole Type | Seals | 4H (Four Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 5 | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | Glass | With Machined Hole Type | Seals | 4H (Four Holes) | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | - | 9 ~ 241 | 9 ~ 241 | 3 |
Loading...
Teilenummer | A 1mm Schritte | Stückpreis | |||||
B 1mm-Schritte | |||||||
Ausführung | T | 10~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | |
MRG Ohne Klebeschicht | 3 | 10~50 | - | - | - | - | |
51~100 | |||||||
101~150 | |||||||
151~200 | |||||||
201~300 | |||||||
MRGA Mit Klebeschicht | 3 | 10~50 | - | - | - | - | |
51~100 | |||||||
101~150 | |||||||
151~200 | |||||||
201~300 |
Teilenummer | A 1mm-Schritte | Stückpreis | |||||
B 1mm-Schritte | |||||||
Ausführung | T | 10~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~300 | |
MRA Ohne Klebeschicht | 3 | 10~50 | - | - | - | - | |
51~100 | |||||||
101~150 | |||||||
151~200 | |||||||
201~300 | |||||||
MRAA Mit Klebeschicht | 3 | 10~50 | - | - | - | - | |
51~100 | |||||||
101~150 | |||||||
151~200 | |||||||
201~300 |
Vorgebohrte Ausführung | Aufpreis für Bohrungen | |
N (Durchgangsbohrung) | P (Senkung) | |
2H | ||
4H |
Teilenummer | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Schraubennenngröße |
MRG4H3 | - | 200 | - | 180 | - | F160 | - | G140 | - | N5 |
Dicke T(mm) | 3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Glaswerkstoff
Spezifikationen
Zubehör
Bohrungsanzahl
Länge A(mm)
Breite B(mm)
Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N]
F(mm)
G(mm)
Senkbohrung, Nenn-Ø. [P]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften