Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
WGTB | EN 1.1191 äquiv. | Schwarz brüniert |
WGTM | Chemisch vernickelt | |
WGTJ | PMMA/Polymethylmethacrylat | - |
Teilenummer | - | B | - | L | - | T |
WGTB16 | - | B8 | - | L50 | - | T5 |
Teilenummer | B 1mm-Schritte | L 10mm-Schritte | T auswählen | G | d | Stückpreis | |||
Ausführung | A | WGTB | WGTM | WGTJ | |||||
WGTB WGTM WGTJ | 16 | 8~12 | 50~200 | 5 9 12 | 6 | 4.5 | |||
19 | |||||||||
22 | 11~15 | 60~200 | 8 | 5.5 | |||||
25 | |||||||||
32 | 14~25 | 80~200 | 10 | 6.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Breite A (mm) | B (mm) | L (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 16 | 8 ~ 12 | 50 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 19 | 8 ~ 12 | 50 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 22 | 11 ~ 15 | 60 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 25 | 11 ~ 15 | 60 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 32 | 14 ~ 25 | 80 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Not Provided | 16 | 8 ~ 12 | 50 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Not Provided | 19 | 8 ~ 12 | 50 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Not Provided | 22 | 11 ~ 15 | 60 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Not Provided | 25 | 11 ~ 15 | 60 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | Polyacetal | Not Provided | 32 | 14 ~ 25 | 80 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 16 | 8 ~ 12 | 50 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 19 | 8 ~ 12 | 50 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 22 | 11 ~ 15 | 60 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 25 | 11 ~ 15 | 60 ~ 200 | 5 ~ 12 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 32 | 14 ~ 25 | 80 ~ 200 | 5 ~ 12 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Breite A(mm)
B(mm)
L(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften