Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
RGH | EN 1.0330 äquiv. | - |
RGHN | Chemisch vernickelt | |
RGHS | EN 1.4301 äquiv. | - |
Teilenummer | - | T | - | A | - | L |
RGH | - | 1.6 | - | 20 | - | 15 |
Teilenummer | T auswählen | A wählbar | L 5mm-Schritte | B | E | P | K | W | G | Rmax | Stückpreis | |||||||
EN 1.0330 äquiv. | EN 1.4301 äquiv. | RGH | RGHN | RGHS | ||||||||||||||
RGH RGHN RGHS | 1.6 | 1.5 | 20 | 30 | 15~50 | 23 | 6 | 12 | 10 | 3.5 | 13.8 | 1.5 | ||||||
2.3 | 2.0 | 30 | 40 | 20~60 | 26 | 10 | 20 | 10 | 4.5 | 16.3 | 2 | |||||||
3.2 | 3.0 | 35 | 40 | 30~80 | 32 | 15 | 20 | 10 | 6.5 | 21.3 | 3 | |||||||
4.5 | 4.0 | 35 | 40 | 50 | 40~100 | 35 | 20 | 20 | 10 | 6.5 | 23.3 | 4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Dicke T (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Not Provided | 1.6 | 20 ~ 30 | 15 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Not Provided | 2.3 | 30 ~ 40 | 20 ~ 60 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Not Provided | 3.2 | 35 ~ 40 | 30 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Not Provided | 4.5 | 35 ~ 50 | 40 ~ 100 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 1.6 | 20 ~ 30 | 15 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 2.3 | 30 ~ 40 | 20 ~ 60 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 3.2 | 35 ~ 40 | 30 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 4.5 | 35 ~ 50 | 40 ~ 100 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 2.0 | 30 ~ 40 | 20 ~ 60 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 3.0 | 35 ~ 40 | 30 ~ 80 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 4.0 | 35 ~ 50 | 40 ~ 100 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Dicke T(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften