Führungswinkel / Schmal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Führungswinkel/Schmal:Verwandte bildanzeige
Teilenummer Werkstoff Oberflächenbehandlung
RGNEN 1.0330 äquiv.-
RGNNChemisch vernickelt
RGNSEN 1.4301 äquiv.-
Bei Plattendicke 4.5 ist das Material EN 1.0320 äquiv. (gespult)

Spezifikationen

• schmal
Teilenummer-T-L
RGNS-3.0-40
TeilenummerT auswählenL
5mm-Schritte
ABEKWGRmaxStückpreis
EN 1.0330 äquiv.EN 1.4301 äquiv.RGNRGNNRGNS
RGN
RGNN
RGNS
2.32.0 10~50104010244.5232   
3.23.0 20~70125215306.5313   
4.54.0 20~70125520306.5344   

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RGN-2.3-[10-50/5]
RGN-3.2-[20-70/5]
RGN-4.5-[20-70/5]
RGNN-2.3-[10-50/5]
RGNN-3.2-[20-70/5]
RGNN-4.5-[20-70/5]
RGNS-2.0-[10-50/5]
RGNS-3.0-[20-70/5]
RGNS-4.0-[20-70/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Dicke T
(mm)
Länge L
(mm)
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Not Provided2.310 ~ 50
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Not Provided3.220 ~ 70
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Not Provided4.520 ~ 70
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Electroless Nickel Plating2.310 ~ 50
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Electroless Nickel Plating3.220 ~ 70
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Electroless Nickel Plating4.520 ~ 70
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided2.010 ~ 50
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided3.020 ~ 70
1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided4.020 ~ 70

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support