Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
mit Senkbohrung | T-Form | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung |
VBZ | VBT | EN 1.2510 äquiv. | 55~60HRC | - |
VBZB | VBTB | Schwarz brüniert | ||
VBZE | VBTE | Chemisch vernickelt |
Teilenummer |
VBZ 25 VBTE 35 VZB 25 VZBM 38 |
Teilenummer | Stückpreis | |||||||
Ausführung | L auswählen | mit Senkbohrung | T-Form | |||||
VBZ | VBZB | VBZE | VBT | VBTB | VBTE | |||
(Ausführung mit Senkbohrung) VBZ VBZB VBZE | (T-Form) VBT VBTB VBTE | 25 | ||||||
35 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
VBT25 |
VBT35 |
VBTB25 |
VBTB35 |
VBTE25 |
VBTE35 |
VBZ25 |
VBZ35 |
VBZB25 |
VBZB35 |
VBZE25 |
VBZE35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Oberflächenbehandlung | Breite A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | T-Shaped | Not Provided | 25 | |
52.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | T-Shaped | Black Oxide Coating | 25 | |
53.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | T-Shaped | Black Oxide Coating | 35 | |
52.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | T-Shaped | Electroless Nickel Plating | 25 | |
55.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | T-Shaped | Electroless Nickel Plating | 35 | |
36.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Counterbored Hole | Not Provided | 25 | |
42.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Counterbored Hole | Not Provided | 35 | |
37.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Counterbored Hole | Black Oxide Coating | 25 | |
43.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Counterbored Hole | Black Oxide Coating | 35 | |
39.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Counterbored Hole | Electroless Nickel Plating | 25 | |
45.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - |
Loading...
Werkstoff | EN 1.2510 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Oberflächenbehandlung
Breite A(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften