V-Blöcke / Präzisionsklasse

V-Blöcke / Präzisionsklasse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Wie beim Block der Präzisionsklasse wird die Aufnahmeposition des Werkstücks geprüft. [Werkstoff] Gleichwertig mit JIS-SKS (TS für Kaltarbeit)3.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V-Blöcke/Präzisionsklasse:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte Oberflächenbehandlung
VZBEN 1.2510 äquiv.HRC58~62-
VZBBSchwarz brüniert
VZBMChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
VBZ 25
VBTE 35
VZB 25
VZBM 38
TeilenummerBHhd1d2PdH7Anwendbarer Durchmesserbereich rStückpreis
AusführungAVZBVZBBVZBM
VZB
VZBB
VZBM
25212514.56.5111744~25   
383238229142855~38   

Optionen

V-Blöcke/Präzisionsklasse:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VZB25
VZB38
VZBB25
VZBB38
VZBM25
VZBM38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Breite A
(mm)

74.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Not Provided25

84.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Not Provided38

75.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Black Oxide Coating25

85.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10--

77.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating25

87.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Electroless Nickel Plating38

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

V-Blöcke/Präzisionsklasse:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.2510 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support