Zentrierblock-Sets / Spitze mit Konusgewinde / Kurz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPCATS25

Zentrierblock-Sets/Spitze mit Konusgewinde/Kurz:Verwandte bildanzeige
 Material: EN 1.2379 äquiv.
 Härte: 58~62HRC

Spezifikationen

Teilenummer
TPCAT12
TPCATZ25
TPCATS25
TeilenummerPassende SchraubeStückpreis
AusführungDh7
TPCATS25M6

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TPCATS25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

37.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Zentrierblock-Sets/Spitze mit Konusgewinde/Kurz:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Maß D(mm) 25 L-Montageabmessung(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Zentrierblock-Sets / Spitze mit Konusgewinde / Kurz, die Teilenummer ist TPCATS25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPCATS25.

Ergänzungsartikel

Technischer Support