Präzisionsdruckkontaktschalter / Flache Ausführung / mit Gewinde

Präzisionsdruckkontaktschalter / Flache Ausführung / mit Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es unterstützt hochpräzise Positionierung mit einer Wiederholbarkeit von 0,5 µm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Präzisionsdruckkontaktschalter/Flache Ausführung/mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Kontaktstück Grundkörper Kabel
Werkstoff Härte Werkstoff Oberflächenbehandlung
Karbid 1300~1600HV Aluminium- Klar eloxiert Kabel 3m, 2-adrig, Ø5, ölbeständig, min. Biegeradius R7

Spezifikationen

Teilenummer - Kontaktlogik
MSTTNA-A -
NC
Teilenummer Kontaktlogik Hub
S
Arbeitspunkt Kontaktkraft N d Stückpreis Mengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk. 10~20
MSTTNA-A NC 3 Ohne Vorhub (Wiederholgenauigkeit 0.0005) 1.5 M4    
MSTTNA-B Ø4.6
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSTTNA-A-NC
MSTTNA-B-NC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAbmessungen der Montagebohrung

127.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M4

127.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Ø4.6

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Präzisionsdruckkontaktschalter/Flache Ausführung/mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Typ Stifthub, Federstößel Form Grundkörper Flache Ausführung Kopfform Flache Ausführung
Umgebungsbedingungen Standard Korpus Werkstoff Aluminium Kontaktmaterial Karbid
Hub(mm) 3 Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NC Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80
Betriebspunkt(mm) 0 Wiederholgenauigkeit 0.0005mm Kontakt Kraft(N) 1.5
Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) 300 Spitzen-Ø Ø5 Schutzart IP67

Ergänzungsartikel

Technischer Support