Stößelschalter / Federstößelschalter / IP40

Stößelschalter / Federstößelschalter / IP40

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Dies ist ein Positionierungsschalter, Typ Federkolben. [Material des Hauptkörpers]EN 1.4305 Equiv. [Material des Stiftteils] EN 1.4125 Equiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Stößelschalter/Federstößelschalter/IP40:Verwandte bildanzeige
StiftGrundkörperKabelZubehör
WerkstoffHärteWerkstoff
EN 1.4125 Äquiv.50~55HRCEN 1.4305 Äquiv.Kabel 2m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig,
min. Biegeradius R7
Sechskantmuttern 2 Stk. (Regelgewindeklasse
JIS 3), Zahnscheibe, 1 Stk.

Spezifikationen

Teilenummer
MSPSS6
MSPB6
N-MSPB-D6F
TeilenummerM (Regelgewinde)dHub
S
ArbeitspunktKontaktkraft NKontaktlogikBMSPSSN-MSPSS-D
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.min.max.1 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~20
MSPSS
N-MSPSS-D
662.530.8 vom Ende des Körpers (Wiederholgenauigkeit 0.01)611NO (Schließer)5    
886117    

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSPSS6
MSPSS8
N-MSPSS-D6
N-MSPSS-D8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) LED

34.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6x1.0ohne LED

34.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8x1.25ohne LED

40.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6x1.0mit LED

39.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8x1.25mit LED

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Stifthub, Federstößel Form Grundkörper Mit Schraube Kopfform Nadel-Ausführung
Umgebungsbedingungen Standard Korpus Werkstoff EN 1.4305 Äquiv. Kontaktmaterial EN 1.4125 Äquiv.
Hub(mm) 3 Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80
Betriebspunkt(mm) 0.8 Wiederholgenauigkeit 0.01mm Kontakt Kraft(N) 6
Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) 1000 Spitzen-Ø Ø2.5 Schutzart IP40

Ergänzungsartikel

Technischer Support