Magnetische Verschlüsse für Aluminium-Strangpressprofile / Dünn

Magnetische Verschlüsse für Aluminium-Strangpressprofile / Dünn

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

[Merkmale] Ein Magnetverschluss mit niedrigem Profil für Türen aus Aluminiumprofilen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnetische Verschlüsse für Aluminium-Strangpressprofile/Dünn:Verwandte bildanzeige
Teile Werkstoff Oberflächenbehandlung
MagnetverschlussGehäuseABS-Kunststoff-
MagnetFerrit-
AnziehungsplatteEN 1.0330 Äquiv.Verchromung

Spezifikationen

Teile-nummer
HMBCE6-6
Teile-nummerKomponenteStückpreisMengen-Rabatt
ProfilseiteTürseite
AusführungNr.MagnetLPAtFBP1MontageplatteBefestigungsschraubeStückz.MutterStückz.BefestigungsschraubeStückz.BefestigungsschraubeStückz.MutterStückz.1 ~ 9 Stk.10~200
HMBCE5-5MGCBU494934176.516.52413MB5-5SCB4-62HNTT5-42SCB3-64HFBCM3-62HNTT5-32  
6-6MGCBU59594423.56.7233420MB6-6SCB4-8HNTT6-4SCB3-6HFBCM3-8HNTT6-3  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HMBCE5-5
HMBCE6-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Profil auf Türseite Befestigung des seitlichen Grundkorpusrahmens

9.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10520 Square20 Square

10.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10630 Square30 Square

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Magnetische Verschlüsse für Aluminium-Strangpressprofile/Dünn:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausgewählter Artikel Magnetverschlüsse Ausführung Thin Magnet Catches for Extrusions

Ergänzungsartikel

Technischer Support