Verriegelungsbolzen für Aluminium-Strangpressprofile

Verriegelungsbolzen für Aluminium-Strangpressprofile

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

[Merkmale] Dies ist ein Stützensatz für Aluminium-Strangpress-Türen. -Das Trägermaterial ist EN 1.4301 Equiv. (gesintert).
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verriegelungsbolzen für Aluminium-Strangpressprofile:Verwandte bildanzeige
Verriegelungsbolzen für Aluminium-Strangpressprofile:Verwandte bildanzeige
Teile Werkstoff Oberflächenbehandlung
SpannbefestigungEN 1.4301 Äquiv.Gebürstet
MontageplatteEN 1.0330 Äquiv.Galvanisch verzinkt

Spezifikationen

Teile-nummer-H
STYSF6
HHMTEN6
-129
Teile-nummerKomponenteStückpreisMengen-Rabatt
ProfilseiteTürseite
AusführungNr.HMin. Länge L Min.Max. Länge L Max.Max. Haltelast N (kgf)/Stk.MontageplatteBefestigungsschraubeStückz.schraubeStückz.MutterStückz.MontageplatteBefestigungsschraubeStückz.schraubeStückz.MutterStückz.1~4 Stk.5~50
STYSF5129133195147(15)MS5SHFBS4-62SCB3-63HNTT5-42MS5-2SCB4-62SCB3-62HNTT5-42  
166170270MS5SHFBS4-62SCB3-6HNTT5-4MS5-2SCB4-6SCB3-6HNTT5-4  
6129133195MS6SHFBS4-82SCB3-6HNTT6-4MS6-2SCB4-8SCB3-6HNTT6-4  
166170270MS6SHFBS4-82SCB3-6HNTT6-4MS6-2SCB4-8SCB3-6HNTT6-4  
Halterungen sind für unterschiedlich lange Klappenfeststeller gleich. Für verschiedene Rahmen gibt es unterschiedliche Halterungen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STYSF5-129
STYSF5-166
STYSF6-129
STYSF6-166
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Ausführung

37.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055-129

39.67 €

18.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1055-166

37.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1066-129

39.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1066-166

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support