Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
HHMT90 HHMSQ65 |
Teilenummer | P | P1 | P2 | W | W1 | d | (S) | A | T | t | H | h | |
Ausführung | L | ||||||||||||
HHMSQ | 50 | 34 | 25 | 28 | 38 | 38 | 13 | 12.5 | 12 | 12.5 | 4 | 27 | 12 |
65 | 47 | 31 | 32 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 | 13.5 | 5 | 28 | 12.5 |
Teilenummer | N | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
Ausführung | L | Durchgangsbohrung | mit Senkung | 1 ~ 9 Stk. | 10~49 | 50~200 | |
HHMSQ | 50 | 3.5 | 7 | 58 | |||
65 | 5 | 9 | 100 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Verriegelungsform | Slide Bar Latches |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften