Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Artikel-bez. | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Grundkörper | Polypropylen | - |
Anzugsplatte | EN 1.0330 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) |
Teilenummer |
MGCEJ1 |
Teilenummer | Rückhalte-kraft (kgf) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Packung(en) | 10~19 | 20~200 | ||
MGCEJ | 1 | 1.4 | 18 | |||
2 | 3.4 | 18 | ||||
3 | 8 | 18 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MGCEJ1 |
MGCEJ2 |
MGCEJ3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sicherungskraft, Zugkraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 13.7 | |
7.56 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 33.3 | |
37.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 78.4 |
Loading...
Ausführung | Magnetkraft wählbar | Magnetausführung, Kategorie | Quadratisch | Länge(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 12 | Befestigungsmethode | Beschichten | Installationsbohrungs-Ø (d)(mm) | 4.2 |
Magnet, quadratisch, Montagefläche | D | Anzugsplatte | Mitgeliefert | Betriebsumgebung | Standard |
Grundwerkstoff | Polypropylen | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Nicht im Lieferumfang | Anziehungsplatte, Material | EN 1.0330 Äquiv. |
Oberflächenbehandlung der Anziehungsplatte | Chromatiert (III-wertig) | Max. Gesamthöhe bei Arretierung(mm) | 12.3 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Sicherungskraft, Zugkraft(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften