Schnellspanner / MC01-S1 / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / MC01-S1 / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC01-1S

Horizontaler Handgriff/Ausführung mit horizontalem Fuß:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC01-1S
TeilenummerMC01-1S
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)264.6
Gewicht (g)
 
30
Öffnungswinkel Arm90°
Öffnungswinkel Spannhebel73°
Zubehör* Nylon-Schraube
Stückpreis 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC01-1S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 269 Klemmkraft(N) 264.6
Werkstoff (Korpus) EN 1.0038 Äquiv. Größe (Klemmschraube) M4 Werkstoff (Auflageschraube) Rostfreier Stahl
Höhe (Spannarm) Bauform nicht vorhanden Spannarmhöhe(mm) 16.65 Länge (Spannarm) Bauform Standard
Spannarmlänge(mm) 23 Spitze, Zubehör Nylon-Schraube Einstellung (Position, Auflageschraube) Nicht verstellbar (fest)

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / MC01-S1 / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist MC01-1S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC01-1S.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support