Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC01-5
Teilenummer |
MC01-6 MC01-S8 |
Teilenummer | MC01-5 |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt |
Klemm-kraft (N) | 196 |
Gewicht (g) | 30 |
Öffnungswinkel Arm | 71° |
Öffnungswinkel Spannhebel | 76° |
Zubehör | Stahlschraube |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC01-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
8.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 269 | Klemmkraft(N) | 196 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 Äquiv. | Größe (Klemmschraube) | M4 | Werkstoff (Auflageschraube) | Rostfreier Stahl |
Höhe (Spannarm) Bauform | nicht vorhanden | Spannarmhöhe(mm) | 19.5 | Länge (Spannarm) Bauform | Standard |
Spannarmlänge(mm) | 26 | Spitze, Zubehör | Stahlschraube | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / MC01-5 / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage, die Teilenummer ist MC01-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC01-5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften