Schnellspanner / MC04-1, MC04-S1 / Stahl, Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Bodenmontage

Schnellspanner / MC04-1, MC04-S1 / Stahl, Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Bodenmontage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Vertikaler Handgriff/Ausführung mit horizontalem Fuß:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC04-1
TeilenummerMC04-1MC04-S1
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.EN 1.4301 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt-
Klemm-kraft (N)441
Gewicht (g)60
Öffnungswinkel Arm104°
Öffnungswinkel Spannhebel62°
ZubehörSchraube mit Gummikopf
Werkstoff NBR
Härte Shore A70
* Edelstahl
Schraube
Stückpreis  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC04-1
MC04-S1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Korpus) Werkstoff (Auflageschraube)

8.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Stahl + Kautschukteller

18.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.4301 Äquiv.Rostfreier Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 499 Klemmkraft(N) 441
Klemmschraube einstellbar Größe (Auflageschraube) M5 Kategorie Korpus
Ausführung Höhe (Spannarm) Standard Spannarmhöhe(mm) 24 Ausführung Länge (Spannarm) Standard
Spannarmlänge(mm) 24.6 Länge (Griff) Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support