Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC04-1LS
Teilenummer |
MC04-3LS |
Teilenummer | MC04-1LS |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt |
Klemm-kraft (N) | 186 |
Gewicht (g) | 75 |
Öffnungswinkel Arm | 104° |
Öffnungswinkel Spannhebel | 62° |
Zubehör | Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70 |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC04-1LS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
12.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 499 | Klemmkraft(N) | 186 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 Äquiv. | Klemmschraube | einstellbar | Größe (Auflageschraube) | M5 |
Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl + Kautschukteller | Kategorie | Korpus | Ausführung Höhe (Spannarm) | Standard |
Spannarmhöhe(mm) | 30.5 | Ausführung Länge (Spannarm) | Langer Spannarm | Spannarmlänge(mm) | 51 |
Länge (Griff) | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / MC04-1LS / verzinkt / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral, die Teilenummer ist MC04-1LS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC04-1LS.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften