Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC04-6S
Teilenummer |
MC04-7S |
Teilenummer | MC04-6S |
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch verzinkt |
Klemm-kraft (N) | 294 |
Gewicht (g) | 40 |
Öffnungswinkel Arm | 85° |
Öffnungswinkel Spannhebel | 90° |
Zubehör | Schraube mit Gummikopf Werkstoff NBR Härte Shore A70 |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC04-6S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
11.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 499 | Klemmkraft(N) | 294 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 Äquiv. | Klemmschraube | einstellbar | Größe (Auflageschraube) | M4 |
Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl + Kautschukteller | Kategorie | Korpus | Ausführung Höhe (Spannarm) | Standard |
Spannarmhöhe(mm) | 39.45 | Ausführung Länge (Spannarm) | Standard | Spannarmlänge(mm) | 29 |
Länge (Griff) | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Vertikal-Schnellspanner / MC04-6S / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral, die Teilenummer ist MC04-6S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC04-6S.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften