Schnellspanner / MC05-1 / Spannrichtung vertikal / 2-armig / Griff vertikal

Schnellspanner / MC05-1 / Spannrichtung vertikal / 2-armig / Griff vertikal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Gelenkklemme, die beide Seiten eines Einsteckstifts halten kann.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Zum Befestigen der Kniehebelspanneinheit muss die Mutter oben am Befestigungsloch entfernt werden.
    Ersetzen Sie die Mutter, sobald das Gerät montiert ist.
  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC05-1

Vertikaler Handgriff/Ausführung mit horizontalem Fuß/2-armige Ausführung:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC05-1
TeilenummerMC05-1
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)800~1500
Gewicht (g)2000
Spannbreite (mm)40~80
Hubweg vorwärts und rückwärts (mm)60
Öffnungswinkel Arm140°
Öffnungswinkel Spannhebel74°
ZubehörSchraube mit Gummikopf
Werkstoff NBR Härte Shore A70
Stückpreis 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC05-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Vertikaler Handgriff/Ausführung mit horizontalem Fuß/2-armige Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 1050 bis 2259 Klemmkraft(N) 800~1500
Werkstoff (Korpus) EN 1.0038 Äquiv. Klemmschraube einstellbar Größe (Auflageschraube) M10
Werkstoff (Auflageschraube) Stahl + Kautschukteller Kategorie Korpus Ausführung Höhe (Spannarm) Standard
Spannarmhöhe(mm) 75 Ausführung Länge (Spannarm) Standard Spannarmlänge(mm) 150
Länge (Griff) Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / MC05-1 / Spannrichtung vertikal / 2-armig / Griff vertikal, die Teilenummer ist MC05-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC05-1.

Ergänzungsartikel

Technischer Support