Schnellspanner / MC06-1 / Stahl / verzinkt / Spannrichtung vertikal / vertikale Spannrichtung / Griff vertikal

Schnellspanner / MC06-1 / Stahl / verzinkt / Spannrichtung vertikal / vertikale Spannrichtung / Griff vertikal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Günstiger Schnellspanner zum Spannen von Werkstücken aus der Ferne.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC06-1

Vertikaler Handgriff/Ausführung mit langem Arm:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC06-1
FTK
TeilenummerMC06-1
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)1000~3700
Gewicht (g)1500
Öffnungswinkel Arm119°
Öffnungswinkel Spannhebel91°
ZubehörStahlschraube
Stückpreis 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC06-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Vertikaler Handgriff/Ausführung mit langem Arm:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2260 oder mehr Klemmkraft(N) 1000~3700
Werkstoff (Korpus) EN 1.0038 Äquiv. Klemmschraube einstellbar Größe (Auflageschraube) M12
Werkstoff (Auflageschraube) Stahl Kategorie Korpus Ausführung Höhe (Spannarm) Standard
Spannarmhöhe(mm) 107 Ausführung Länge (Spannarm) Langer Spannarm Spannarmlänge(mm) 264
Länge (Griff) Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / MC06-1 / Stahl / verzinkt / Spannrichtung vertikal / vertikale Spannrichtung / Griff vertikal, die Teilenummer ist MC06-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC06-1.

Ergänzungsartikel

Technischer Support