Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Spitze | Schraube | ||
Werkstoff | Härte | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
MC□-□□ | NBR | Shore A70 | Stahl | Galvanisch verzinkt |
MCS□-□□ | rostfreier Stahl | - |
Teilenummer |
MC4-32 MCS6-37 |
Teilenummer | M- ℓ (nutzbare Gewindelänge) | L (O.A.L) | t1 | t2 | d | d1 |
MC4-15 | 4−16 | 25 | 2 | 7 | 6.5 | 11.2 |
MC4-32 | 4−33 | 42 | ||||
MC5-27 | 5−28 | 38 | 2 | 8 | 11.5 | 13.8 |
MC5-69 | 5−70 | 80 | ||||
MC6-37 | 6−37 | 51 | 2 | 12 | 10 | 16 |
MC6-62 | 6−62 | 76 | ||||
MC6-87 | 6−87 | 101 | ||||
MC8-45 | 8−47 | 63 | 2.5 | 13.5 | 13 | 19 |
MC8-75 | 8−77 | 93 | ||||
MC8-105 | 8−107 | 123 | ||||
MC10-59 | 10−61 | 85 | 5.5 | 18.5 | 16 | 24 |
MC12-66 | 12−66 | 100 | 9 | 25 | 22 | 32 |
Teilenummer | M- ℓ (nutzbare Gewindelänge) | L (O.A.L) | t1 | t2 | d | d1 |
MCS4-15 | 4−16 | 25 | 2 | 7 | 6.5 | 11.2 |
MCS4-32 | 4−33 | 42 | ||||
MCS6-37 | 6−37 | 51 | 12 | 10 | 16 | |
MCS8-45 | 8−47 | 63 | 2.5 | 13.5 | 13 | 19 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MC4-15 |
MC4-32 |
MC5-27 |
MC5-69 |
MC6-37 |
MC6-62 |
MC6-87 |
MC8-45 |
MC8-75 |
MC8-105 |
MC10-59 |
MC12-66 |
MCS4-15 |
MCS4-32 |
MCS6-37 |
MCS8-45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmschraubengröße | Werkstoff der Klemmschrauben | No. (Thread Length ℓ Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | Stahl | 15(15) | |
2.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | Stahl | 32(32) | |
3.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | Stahl | 27(27) | |
3.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | Stahl | 69(69) | |
3.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | Stahl | 37(37) | |
5.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | Stahl | 62(62) | |
6.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | Stahl | 87(87) | |
4.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | Stahl | 45(44.5) | |
6.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | Stahl | 75(74.5) | |
7.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | Stahl | 105(104.5) | |
7.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | Stahl | 59(59) | |
8.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | Stahl | 66(66) | |
4.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | Rostfreier Stahl | 15(15) | |
5.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | Rostfreier Stahl | 32(32) | |
6.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | Rostfreier Stahl | 37(37) | |
7.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | Rostfreier Stahl | 45(44.5) |
Loading...
Artikel | Unterlegscheiben |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Klemmschraubengröße
Werkstoff der Klemmschrauben
No. (Thread Length ℓ Dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften