Positioniertische / X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Messing / verstärkte Klemmung / XEGCL

Positioniertische / X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Messing / verstärkte Klemmung / XEGCL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschr./Manipulationssichere Justierung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: (Grundkörper): Messing mit niedrigem Kadmiumgehalt
Vorschubknopf: Aluminium
Oberflächenbehandlung: Fluor-Beschichtung

Spezifikationen

Teilenummer
XEGCL40
TeilenummerTischoberflächeVerfahrwegVerfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)Verfahrgenauigkeit (µm)Momentlastkapazität (N • m)ParallelitätGewichtZubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.(mm)(mm)HorizontalVertikalGeradheitParallelitätNeigemomentGierungWalzen(kg)Typ M-L
XEGCL2525x25±50.529.49.830302.0 1.5 1.3 40µm0.08SCB2-8 
4040x40±74.0 3.0 3.0 0.20 SCB3-6 
6060x60±939.219.65.0 4.0 4.0 0.50SCB4-6 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verlängerungsabdeckung HDEXT12 (separat zu beziehen): Stellschraubengriff Ø13 kann verlängert werden. >> S.2004
XY-Achsen-Montageplatte XPLTE: Diese Platte zum Verbinden von Tischen mit nicht passenden Befestigungsbohrungen verwenden.. >> S.1915

Optionen

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschr./Manipulationssichere Justierung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XEGCL25
XEGCL40
XEGCL60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
[H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hubweg (X-Achse)
(mm)
[H] Höhe (Tisch)
(mm)

234.12 €

1 9 Arbeitstage 10~25~255 bis 301-15252529.4±515

242.31 €

1 9 Arbeitstage 10---------

278.32 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 5015.1 bis 20606039.2±917

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschr./Manipulationssichere Justierung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Bis ±10 mm Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube [M] Werkstoff (Auswahl) Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt
Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung Kategorie Korpus Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achse
Geradheit (Tisch)(µm) 30 Parallelität (Tisch)(µm) 30 Spindelposition (Einstellung) Mittig
Klemmung (Tischposition) Feststellerverstärkung, 2-teilige Klemme Spindelposition (Lageänderung) Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support