[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Dünn / Ausführung mit ersetzbarer Schraube

[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Dünn / Ausführung mit ersetzbarer Schraube

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Dünn/Ausführung mit ersetzbarer Schraube:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: (Grundkörper) Aluminiumlegierung
(Vorschubgriff) Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XSCL60
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitGewicht (kg)Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.HorizontalVertikalGeradheitParallelitätTyp M-L
XSCL4040x40±114.219.69.820µm30µm0.10SCB4-6 
6060x60±2129.414.70.19 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Einstellplatte XPLT: Verwenden Sie diese Platte, wenn Sie Tische mit nicht passenden Bohrlöchern verbinden möchten. >> S.1915

Optionen

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Dünn/Ausführung mit ersetzbarer Schraube:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XSCL40
XSCL60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hubweg (X-Achse)
(mm)

291.43 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40404019.6±11

324.17 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60606029.4±21

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Dünn/Ausführung mit ersetzbarer Schraube:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Verfahrweg (Bereich frei wählbar) ±10 bis 30mm Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube
[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung
[H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 15.1 bis 20 Kategorie Korpus [H] Höhe (Tisch)(mm) 18
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achse Geradheit (Tisch)(µm) 20 Parallelität (Tisch)(µm) 30
Spindelposition (Einstellung) Mittig Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale
Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) 4.2

Ergänzungsartikel

Technischer Support