Positioniertische / Handgriffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Positioniertische/Handgriffe:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AW-2017 äquivalent.
Oberflächenbehandlung: klar eloxiert
Zubehör: Montageschraube
MSSK3-3 (2 Stk.)

Spezifikationen

Teilenummer
HDEXT12-65
TeilenummerPassende KnöpfeKnopf
Außen-Ø
V1Stückpreis
AusführungNr.L1~10 Stk.
HDEXT1250Ø12Ø2012.3168
65
80Ø26
1350Ø13Ø2013.3147
65
80Ø26
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HDEXT12-50
HDEXT12-65
HDEXT12-80
HDEXT13-50
HDEXT13-65
HDEXT13-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNr. (Passender Handgriff) Gesamtlänge L
(mm)

29.47 €

1 5 Arbeitstage 1012 (Ø12)50

30.45 €

1 5 Arbeitstage 1012 (Ø12)65

32.74 €

1 5 Arbeitstage 1012 (Ø12)80

29.47 €

1 5 Arbeitstage 1013 (Ø13)50

30.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1013 (Ø13)65

32.74 €

1 5 Arbeitstage 1013 (Ø13)80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstellschrauben für Stelltisch

Ergänzungsartikel

Technischer Support