[Präzision] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube / Für symmetrische Verwendung

[Präzision] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube / Für symmetrische Verwendung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Für symmetrische Verwendung:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
DSXYEG60
DSXYEG60-R
Für den symmetrischen Einsatz, wählen Sie einen Standard- und einen Umkehrtisch (R-Typ), wie oben angegeben.
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Traglast (N)Tischkonfiguration (XEG: S.1897)Teilenummernverweis (Seite)Stückpreis
AusführungNr.TopUnten
DSXYEG2525x25±528.4XEG25-RXEG25 XYEG (asymmetrisch)
(S.1933)
25-RXEG25 XEG25-R
4040x40±727.4XEG40-RXEG40
40-RXEG40 XEG40-R
6060x60±933.3XEG60-RXEG60
60-RXEG60 XEG60-R

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DSXYEG25
DSXYEG40
DSXYEG60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)

304.52 €

1 7 Arbeitstage 10≤ 25≤ 25252528.4±5±5

311.07 €

1 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40404027.4±7±7

373.27 €

1 7 Arbeitstage 10-------

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Präzision] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Für symmetrische Verwendung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm
Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube [M] Werkstoff (Auswahl) Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm) 25.1 bis 30 [H] Dicke (Tisch)(mm) 30 Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden
Spindelposition (Einstellung) Mittig Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support