[Präzision] XY-Achse / Kugelführung / Vorschubschraube / Für symmetrische Verwendung

[Präzision] XY-Achse / Kugelführung / Vorschubschraube / Für symmetrische Verwendung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] XY-Achse/Kugelführung/Vorschubschraube/Für symmetrische Verwendung:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
DSXYSGB80-A
DSXYSGB80-AR
Für den symmetrischen Einsatz, wählen Sie einen Standard- und einen Umkehrtisch (A-Typ) oder einen umgekehrten Tisch (R-Typ), wie oben angegeben.
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Traglast
(N)
TischkonfigurationTeilenummernverweis (Seite)Stückpreis
AusführungNr.TopUntenDSXYSGBDSXYSCG
Schwarze lineare Kugelführung
Mikrometerschraube
DSXYSGB

Kugelführung
Einstellschraube
DSXYSCG
 25-A25x25±3.238.2X□□□-ARX□□□-AXYSGB□-A
(S.1946)

XYSCG□-A
(S.1946)

(Asymmetrisch)
 25-ARX□□□-AX□□□-AR
 40-A40x40±6.595.2X□□□-ARX□□□-A
 40-ARX□□□-AX□□□-AR
 50-A50x50144.2X□□□-ARX□□□-A-
 50-ARX□□□-AX□□□-AR
 60-A60x60192.1X□□□-ARX□□□-A
 60-ARX□□□-AX□□□-AR
 70-A70x70329.6X□□□-ARX□□□-A-
 70-ARX□□□-AX□□□-AR
 80-A80x80±12.5(*)255.8X□□□-ARX□□□-A
 80-ARX□□□-AX□□□-AR
100-A100x100329.6X□□□-ARX□□□-A-
100-ARX□□□-AX□□□-AR
* Bei Ausführungen mit Einstellschraube beträgt der Verfahrweg ±6.5mm.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DSXYSCG25-A
DSXYSCG25-AR
DSXYSCG40-A
DSXYSCG40-AR
DSXYSCG50-A
DSXYSCG50-AR
DSXYSCG60-A
DSXYSCG60-AR
DSXYSCG70-A
DSXYSCG70-AR
DSXYSCG80-A
DSXYSCG80-AR
DSXYSCG100-A
DSXYSCG100-AR
DSXYSGB25-A
DSXYSGB25-AR
DSXYSGB40-A
DSXYSGB40-AR
DSXYSGB60-A
DSXYSGB60-AR
DSXYSGB80-A
DSXYSGB80-AR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Parallelität (Tisch)
(µm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Spindelposition (Lageänderung) Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Montageschraubenausführung)

425.67 €

1 9 Arbeitstage 10≤ 25≤ 2530.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt20.1 bis 25252538.2±3.2±3.2243032.23.00Standard-Knob Operation

425.67 €

1 9 Arbeitstage 10≤ 25≤ 2530.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt20.1 bis 25252538.2±3.2±3.2243032.23.00rechts und links-Knob Operation

458.42 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1 bis 100Bis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt30.1 bis 35404095.2±6.5±6.532300.630.70.63Standard-Knob Operation

458.42 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1 bis 100Bis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt30.1 bis 35404095.2±6.5±6.532300.630.70.63rechts und links-Knob Operation

491.17 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt30.1 bis 355050144.2±6.5±6.532300.240.280.24Standard-Knob Operation

491.17 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt30.1 bis 355050144.2±6.5±6.532300.240.280.24rechts und links-Knob Operation

491.17 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt30.1 bis 356060192.1±6.5±6.532300.130.160.13Standard-Knob Operation

491.17 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt30.1 bis 356060192.1±6.5±6.532300.130.160.13rechts und links-Knob Operation

622.14 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt35.1 bis 407070329.6±6.5±6.536300.090.10.09Standard-Knob Operation

622.14 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt35.1 bis 407070329.6±6.5±6.536300.090.10.09rechts und links-Knob Operation

654.88 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt35.1 bis 408080255.8±6.5±6.540400.060.080.06Standard-Knob Operation

654.88 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt35.1 bis 408080255.8±6.5±6.540400.060.080.06rechts und links-Knob Operation

785.86 €

1 9 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt35.1 bis 40100100329.6±6.5±6.540400.030.040.03Standard-Knob Operation

785.86 €

1 9 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt35.1 bis 40100100329.6±6.5±6.540400.030.040.03rechts und links-Knob Operation

589.39 €

1 9 Arbeitstage 10≤ 25≤ 2530.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenLTBC20.1 bis 25252538.2±3.2±3.2243032.23.00StandardStandard-

589.39 €

1 9 Arbeitstage 10≤ 25≤ 2530.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenLTBC20.1 bis 25252538.2±3.2±3.2243032.23.00rechts und linksStandard-

622.14 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1 bis 100Bis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenLTBC30.1 bis 35404095.2±6.5±6.532300.630.70.63StandardStandard-

622.14 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1 bis 100Bis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenLTBC30.1 bis 35404095.2±6.5±6.532300.630.70.63rechts und linksStandard-

654.88 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenLTBC30.1 bis 356060192.1±6.5±6.532300.130.160.13StandardStandard-

654.88 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenLTBC30.1 bis 356060192.1±6.5±6.532300.130.160.13rechts und linksStandard-

818.61 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehr±10 bis 30mm±10 bis 30mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenLTBC35.1 bis 408080255.8±12.5±12.540400.060.080.06StandardStandard-

818.61 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehr±10 bis 30mm±10 bis 30mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenLTBC35.1 bis 408080255.8±12.5±12.540400.060.080.06rechts und linksStandard-

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

[Präzision] XY-Achse/Kugelführung/Vorschubschraube/Für symmetrische Verwendung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) EN 1.4125 Äquiv. Führung (konstruktiv) Kugelführung Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden
Spindelposition (Einstellung) Mittig Klemmung (Tischposition) Standard Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support