Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XANON150 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | Traglast (N) | Gewicht (kg) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | Horizontal | |||||
XANON | 60 | 40x20 | 60 (30 je Seite) | 2,5 (1,25 je Seite) | 98 (49 je Seite) | 0.64 | |
150 | 60x40 | 150 (75 je Seite) | 3,5 (1,75 je Seite) | 196 (98 je Seite) | 2.16 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XANON60 |
XANON60-R |
XANON150 |
XANON150-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Belastbarkeit (Bereich) (N) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Vorschubmethode (Vorschubsteigung) (mm) | vertauscht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.1 bis 50 | 20 | 40 | 26 | 2.5 (One Side 1.25) | Standard | ||
249.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 20 | 40 | 26 | 2.5 (One Side 1.25) | Right and Left | |
312.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50.1 bis 100 | 40 | 60 | 32 | 3.5 (One Side 1.75) | Standard | ||
312.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Zufuhrmethode | Rechts-/Linksgewinde | Tabelle Werkstoffe | EN 1.1191 Äquiv. | Oberflächenbehandlung des Tisches | Brünierung |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Profilschienenführung | Vorschubmethode (Ausführung rechts- und linksgängig) | Handle Operation |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Belastbarkeit (Bereich)(N)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm)
vertauscht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften