Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Grundkörper | Welle | Knopf | Einstellschraube | Zubehör | ||
Standardhandgriff | Großer Griff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | Werkstoff | |
ZKNEJ | ZKJL | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiert | EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4305 Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. | Innensechskantschraube (SCB4-15) 2 Stk. |
Teilenummer |
ZKJL40 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahweg (mm) | Z | L | P | W | X | N | Traglast (N) | Gewicht (kg) | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | ZKNEJ | ZKJL | ||||||||||
ZKNEJ ZKJL | 20 | 20x20 | ±7 | 8 | 66 | 8 | 36 | 10 | 10 | 9.8 | 0.08 | ||
25 | 25x25 | 71 | 11 | 15 | 0.10 | ||||||||
40 | 40x40 | ±9 | 10 | 90 | 18 | 46 | 18 | 15 | 19.6 | 0.22 | |||
60 | 60x60 | ±13 | 15 | 120 | 30 | 56 | 40 | 20 | 0.39 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Klemmschraube für Tischmontage | Griffform | Montage von Skalenplatte auf Stelltisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | - | ±7 | No Change of Clamp (Set Screw) | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
82.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | Change Clamp (Knurled Knob) | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | |
95.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | No Change of Clamp (Set Screw) | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
98.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | Change Clamp (Knurled Knob) | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
96.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | - | ±7 | No Change of Clamp (Set Screw) | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
91.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | Change Clamp (Knurled Knob) | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | |
104.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | No Change of Clamp (Set Screw) | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
106.79 € 41.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | Change Clamp (Knurled Knob) | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
109.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | - | ±9 | No Change of Clamp (Set Screw) | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
107.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | Change Clamp (Knurled Knob) | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | |
122.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | No Change of Clamp (Set Screw) | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
125.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | Change Clamp (Knurled Knob) | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
144.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | - | ±13 | No Change of Clamp (Set Screw) | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
125.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | Change Clamp (Knurled Knob) | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | |
140.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | No Change of Clamp (Set Screw) | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
143.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
85.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | - | ±7 | No Change of Clamp (Set Screw) | Standard Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
79.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | Change Clamp (Knurled Knob) | Standard Handle | Standard (No Plate with Scale) | |
92.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | No Change of Clamp (Set Screw) | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
94.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | Change Clamp (Knurled Knob) | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
93.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | - | ±7 | No Change of Clamp (Set Screw) | Standard Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
88.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | Change Clamp (Knurled Knob) | Standard Handle | Standard (No Plate with Scale) | |
100.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | No Change of Clamp (Set Screw) | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
103.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | Change Clamp (Knurled Knob) | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
105.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | - | ±9 | No Change of Clamp (Set Screw) | Standard Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
104.03 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
119.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | No Change of Clamp (Set Screw) | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
121.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | Change Clamp (Knurled Knob) | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
141.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | - | ±13 | No Change of Clamp (Set Screw) | Standard Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
122.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | Change Clamp (Knurled Knob) | Standard Handle | - | |
137.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | No Change of Clamp (Set Screw) | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
140.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | Change Clamp (Knurled Knob) | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich)(N) | 5 bis 30 | Zufuhrmethode | Einstellschraube | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert | Führungsmechanismus | Wellengleitstück | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | Handle Operation |
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.7 | Kugelgewindetrieb-Ø(Ø) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Klemmschraube für Tischmontage
Griffform
Montage von Skalenplatte auf Stelltisch
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften