Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Grundkörper | Welle | Knopf | Einstellschraube | Zubehör | |||
Standardhandgriff | Großer Griff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | Werkstoff | ||
Standard | XKNEJ | XKJL | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiert | EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4305 Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. | Nr. 20: CBSST3-12, 4 Stk. (flacher Kopf) Nr. 25: SCB3-10, 4 Stk. Nr. 40, 40A, 60, 60A: SCB4-10, 4 Stk. |
M6-Montagebohrungen | XKJM | XKJML |
Teilenummer |
XKNEJ40 XKJML60 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | A | L | Z | B | P | X | d1 | d2 | ℓ | Traglast (N) | Gewicht (kg) | Stückpreis | |||
Ausführung | Nr. | Horizontal | Vertikal | XKNEJ XKJM | XKJL XKJML | ||||||||||||
XKNEJ XKJL | 20 | 20x20 | ±7 | 20 | 66 | 8 | 20 | 8 | 51 | 3.2 | 6 | 2.3 | 19.6 | 9.8 | 0.04 | ||
25 | 25x25 | 25 | 71 | 25 | 11 | 56 | 3.5 | 3.2 | 0.05 | ||||||||
40 | 40x40 | ±9 | 40 | 90 | 10 | 40 | 18 | 75 | 4.5 | 7.5 | 4.2 | 39.2 | 19.6 | 0.10 | |||
40A | 40x25 | ±17 | 17.5 | 25 | 0.10 | ||||||||||||
60 | 60x60 | ±13 | 60 | 120 | 15 | 60 | 30 | 105 | 0.18 | ||||||||
60A | 60x40 | ±23 | 25 | 40 | 0.15 | ||||||||||||
XKJM XKJML | 60 | 60x60 | ±13 | 15 | 60 | 0.18 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Belastbarkeit (Bereich) (N) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Hubweg (X-Achse) (mm) | Klemmschraube für Tischmontage | Tischgröße (mm) | Griffform | Montage von Skalenplatte auf Stelltisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 bis 30 | 20 | 20 | ±7 | No Change of Clamp (Set Screw) | 20-20 | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
60.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 bis 30 | 20 | 20 | ±7 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | |
72.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 bis 30 | 20 | 20 | ±7 | No Change of Clamp (Set Screw) | - | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
75.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 bis 30 | 20 | 20 | ±7 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
75.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 bis 30 | 25 | 25 | ±7 | No Change of Clamp (Set Screw) | 25-25 | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
70.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
82.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 bis 30 | 25 | 25 | ±7 | No Change of Clamp (Set Screw) | - | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
85.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 bis 30 | 25 | 25 | ±7 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
85.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 40 | 40 | ±9 | No Change of Clamp (Set Screw) | 40-40 | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
79.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
94.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 40 | 40 | ±9 | No Change of Clamp (Set Screw) | - | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
97.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 40 | 40 | ±9 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
82.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 25 | 40 | ±17 | No Change of Clamp (Set Screw) | 40-25 | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
76.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 25 | 40 | ±17 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | |
91.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 25 | 40 | ±17 | No Change of Clamp (Set Screw) | - | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
94.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 25 | 40 | ±17 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
98.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 60 | 60 | ±13 | No Change of Clamp (Set Screw) | 60-60 | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
90.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 60 | 60 | ±13 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | |
106.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 60 | 60 | ±13 | No Change of Clamp (Set Screw) | - | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
108.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
93.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 40 | 60 | ±23 | No Change of Clamp (Set Screw) | 60-40 | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
86.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 40 | 40 | ±23 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | |
101.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 40 | 40 | ±23 | No Change of Clamp (Set Screw) | - | Large Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
104.03 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
94.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 60 | 60 | ±13 | No Change of Clamp (Set Screw) | 60-60 | Standard Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
98.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 60 | 60 | ±13 | No Change of Clamp (Set Screw) | 60-60 | Large Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
60.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 bis 30 | 20 | 20 | ±7 | No Change of Clamp (Set Screw) | 20-20 | Standard Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
56.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 bis 30 | 20 | 20 | ±7 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Standard Handle | Standard (No Plate with Scale) | |
69.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 bis 30 | 20 | 20 | ±7 | No Change of Clamp (Set Screw) | - | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
72.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 bis 30 | 20 | 20 | ±7 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
71.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 bis 30 | 25 | 25 | ±7 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Standard Handle | Standard (No Plate with Scale) | |
79.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 bis 30 | 25 | 25 | ±7 | No Change of Clamp (Set Screw) | - | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
81.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5 bis 30 | 25 | 25 | ±7 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
81.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 40 | 40 | ±9 | No Change of Clamp (Set Screw) | 40-40 | Standard Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
76.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 40 | 40 | ±9 | No Change of Clamp (Set Screw) | - | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
93.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 40 | 40 | ±9 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
78.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 25 | 40 | ±17 | No Change of Clamp (Set Screw) | 40-25 | Standard Handle | Standard (No Plate with Scale) | ||
73.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 25 | 25 | ±17 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Standard Handle | Standard (No Plate with Scale) | |
88.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 25 | 25 | ±17 | No Change of Clamp (Set Screw) | - | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
91.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 25 | 25 | ±17 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
94.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
87.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
102.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 60 | 60 | ±13 | No Change of Clamp (Set Screw) | - | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
105.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 60 | 60 | ±13 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) | |
89.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 40 | 40 | ±23 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Standard Handle | Standard (No Plate with Scale) | |
98.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 50 | 40 | 40 | ±23 | Change Clamp (Knurled Knob) | - | Standard Handle | MMR (Scaled Plate Provided) |
Loading...
Zufuhrmethode | Einstellschraube | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Wellengleitstück | Tischgröße (Dicke) H(mm) | 10.5 | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | Handle Operation |
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.7 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Belastbarkeit (Bereich)(N)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Hubweg (X-Achse)(mm)
Klemmschraube für Tischmontage
Tischgröße(mm)
Griffform
Montage von Skalenplatte auf Stelltisch
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften