Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Grundkörper | Welle | Knopf | Einstellschraube | Zubehör | |||
Standardhandgriff | Großer Griff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | Werkstoff | ||
M4-Montagebohrung | XKNEF | XKFL | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiert | EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4305 Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. | T=10 SCB4-10, 4 Stk. T=20 SCB5-20, 4 Stk. |
M6-Montagebohrungen | XKFM | XKFML |
Teilenummer | - | Auswahl Z | - | Auswahl des Klemmrings |
XKNEF10-40-25 | - | Z40 | - | S |
XKFM20-60-60 | - | Z50 | - | K |
Ausführung | T | D | (H) | C | M×Steigung | M1 | d1 | d2 | ℓ | R | g | t |
XKNEF XKFM | 10 | 7 | 16 | 15 | M4xP0.7 | 3 | 4.5 | 7.5 | 4.2 | 2.5 | - | 5 |
20 | 10 | 30 | 25 | M6xP1.0 | 4 | 5.5 | 9 | 5.2 | 4 | - | 10 | |
XKFL XKFML | 10 | 15 | 16 | 15 | M4xP0.7 | 3 | 4.5 | 7.5 | 4.2 | 5 | 2.5 | 5 |
20 | 24 | 30 | 25 | M6xP1.0 | 4 | 5.5 | 9 | 5.2 | 8 | 2 | 10 |
Teilenummer | Auswahl Z | Auswahl des Klemmrings | Traglast (N) | ||||||||||||
T=10 | T=20 | ||||||||||||||
Ausführung | T | A-B | Verfahrweg (Zx2) | Z=10~30 | Z=40~70 | Z=10~30 | Z=40~70 | ||||||||
XKNEF XKFL | 10 20 | 40-40 | (10) | 25 | 40 | 60 | (Standard) S (Rändelschraube) K | 39,2 (Horizontal) 19,6 (Vertikal) | 34.3 (Horizontal) 17.2 (Vertikal) | 78,4 (Horizontal) 39,2 (Vertikal) | 68,6 (Horizontal) 34,3 (Vertikal) | ||||
40-25 | 10 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
60-60 | (15) | 30 | 50 | 70 | |||||||||||
60-40 | 15 | 30 | 50 | 70 | |||||||||||
80-80 (Nur T=20) | 15 | 30 | 50 | 70 | - | - | |||||||||
XKFM XKFML | 10 20 | 60-60 | (15) | 30 | 50 | 70 | 39,2 (Horizontal) 19,6 (Vertikal) | 34.3 (Horizontal) 17.2 (Vertikal) | |||||||
80-80 (Nur T=20) | 15 | 30 | 50 | 70 | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Vorschubmethode (Vorschubsteigung) (mm) | Griffform | Z (mm) | Auswahl der Klemme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 10.5 | 0.7 | Large Handle | 10 ~ 60 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 10.5 | 0.7 | Large Handle | 25 ~ 60 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 10.5 | 0.7 | Large Handle | 15 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 10.5 | 0.7 | Large Handle | 30 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 20.5 | 1 | Large Handle | 10 ~ 60 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 20.5 | 1 | Large Handle | 10 ~ 60 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 20.5 | 1 | Large Handle | 15 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 20.5 | 1 | Large Handle | 15 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | 80 | 20.5 | 1 | Large Handle | 15 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 10.5 | 0.7 | Standard Handle | 30 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 20.5 | 1 | Standard Handle | 15 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | 80 | 20.5 | 1 | Standard Handle | 15 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 10.5 | 0.7 | Large Handle | 30 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 20.5 | 1 | Large Handle | 15 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | 80 | 20.5 | 1 | Large Handle | 15 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 10.5 | 0.7 | Standard Handle | 10 ~ 60 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 10.5 | 0.7 | Standard Handle | 25 ~ 60 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 10.5 | 0.7 | Standard Handle | 15 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 10.5 | 0.7 | Standard Handle | 30 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 20.5 | 1 | Standard Handle | 10 ~ 60 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 20.5 | 1 | Standard Handle | 10 ~ 60 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 20.5 | 1 | Standard Handle | 15 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 20.5 | 1 | Standard Handle | 15 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | 80 | 20.5 | 1 | Standard Handle | 15 ~ 70 | Rändelschrauben [K] / Standard (Befestigungsschraube) [S] |
Loading...
Zufuhrmethode | Einstellschraube | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Wellengleitstück | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | Handle Operation |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm)
Griffform
Z(mm)
Auswahl der Klemme
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften