[Vereinfachte Tische] Z-Achse / Mittlere Traglast / Zur Werkzeugeinstellung m minimalem Spiel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Vereinfachte Tische] Z-Achse/Mittlere Traglast/Zur Werkzeugeinstellung m minimalem Spiel:Verwandte bildanzeige
Material: EN AW-5052 Äquivalent
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert
Zubehör: Zylinderstift MS3-10, 2-teilig
Innensechskantschrauben CB3-10, 4-telig

Spezifikationen

Teilenummer
XKEMA40
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Traglast (N)Gewicht
(g)
Stückpreis
AusführungNr.
XKEMA4040x40±34970 
6060x60±598160 
Zulässige Last bei Verwendung mit Z-Achsenkonfiguration (in der auf dem Foto dargestellten Richtung).

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XKEMA40
XKEMA60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBelastbarkeit (Bereich)
(N)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)

75.31 €

1 5 Arbeitstage 1030.1 bis 504040±3

87.90 €

1 5 Arbeitstage 1050.1 bis 1006060±5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Vereinfachte Tische] Z-Achse/Mittlere Traglast/Zur Werkzeugeinstellung m minimalem Spiel:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe EN AW-5052 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Profilschienenführung Klemme Zylinderschrauben mit Innensechskant Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Handle Operation
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.7 Kugelgewindetrieb-Ø(Ø) 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support