Linearkugellager / LHRC□□, LHRLC□□ / Stahl / Rundflansch / einfache, zweifache Buchse / Klemmhebel

Linearkugellager / LHRC□□, LHRLC□□ / Stahl / Rundflansch / einfache, zweifache Buchse / Klemmhebel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Linearkugellager / LHRC□□, LHRLC□□ / Stahl / Rundflansch / einfache, zweifache Buchse / Klemmhebel
  • Linearkugellager / LHRC□□, LHRLC□□ / Stahl / Rundflansch / einfache, zweifache Buchse / Klemmhebel
  • Linearkugellager / LHRC□□, LHRLC□□ / Stahl / Rundflansch / einfache, zweifache Buchse / Klemmhebel
  • Linearkugellager / LHRC□□, LHRLC□□ / Stahl / Rundflansch / einfache, zweifache Buchse / Klemmhebel
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 37 - 123 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 775 - 2490 N / [statische Tragzahl] 1180 - 5490 N



MISUMI bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 16 - 30 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 37 - 123 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager ändert sich zwischen 775 und 2490 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 1180 - 5490 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Linearkugellager

Technische Zeichnung

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

AusführungAußenzylinderKugelnKugelkäfigHülsenhalterHülse / HebelschraubeHebelGewindeMutterUmgebungs-betriebstemp.
Hebel rechtsHebel linksWerkstoffHärteOberflächenbehandlungWerkstoffWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffWerkstoff
eine Nutzwei Nuteneine Nutzwei Nuten
LHRCLHRCWLHRLCLHRLCWEN 1.3505 Äquiv.58HRC~-EN 1.3505 Äquiv.Kunststoff
(Duracon M90 Äquiv.)
AluminiumlegierungKlar eloxiertEN 1.1191 Äquiv.Chemisch vernickeltZinkdruckgussEinbrennlackierungEN 1.4301 äquiv.Rostfreier Stahl
(Edel-stahl)
-20~80°C

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Details zu Schmierstoffen finden Sie im Katalog auf S. 304

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer 
LHRC16
Linearkugellager mit Flansch und Klemmhebel:Verwandte bildanzeige LHRC16L
Linearkugellager mit Flansch und Klemmhebel:Verwandte bildanzeige LHRC16G
Linearkugellager mit Flansch und Klemmhebel:Verwandte bildanzeige LHRC16H

(Typ L mit Schmierstoff)
(Typ G mit Schmierstoff)
(Typ H mit Schmierstoff)
Alternative Schmierstoffarten verfügbar.
Für Lieferzeit, Preis und Leistung, siehe >> S.304.

 

Generelle Informationen

 

Auswahldetails von Linearkugellagern

- Innendurchmesser [dr]: 3mm – 100mm

- Gesamtlänge [L]: 10mm – 300mm

- Gehäusematerial: Aluminium, rostfreier Stahl (Edelstahl), Stahl

- Kugelmaterial: rostfreier Stahl (Edelstahl), Stahl

- Kugelkäfigmaterial: Kunststoff, rostfreier Stahl (Edelstahl)

- Oberflächenbeschichtung: ohne, chemisch vernickelt, LTBC

- Radialversatz (µm): 50 µm – 4 µm

Bei MISUMI finden Sie folgende Linearlager-Ausführungen: mit Sicherungsringnut, mit Staub-Dichtung, mit Schmierstoffeinheit (MX), mit Schmiernippel, Gehäuse unten geöffnet / offen, mit Spielausgleich, mit Flansch, mit mittigem Flansch, mit Rundflansch, mit abgeflachtem Rundflansch (kompakt-Flansch), mit Quadratflansch, mit Blockgehäuse, mit breitem Blockgehäuse, Kugelkäfigführungen für Linear- und Rotationsbewegungen (Hub begrenzt).

 

Beschreibung / Grundlagen

Linearkugellager setzen die Rollbewegung von Stahlkugeln (4) in unendliche lineare Bewegung um. Sie können hochgenaue und reibungsarme Linearbewegung umsetzen und können in nahezu allen Industriezweigen, z.B. in Anlagen für Halbleiterteile, Elektronikbauteile und in der Lebensmittelverpackung, verwendet werden.

Kugelumlaufbuchsen werden in Verbindung mit Linearwellen verwendet. Der lineare Bewegungsmechanismus verwendet Stahlkugeln (4) zur unbegrenzten Linearbewegung.

Linearlagereinheiten ermöglichen den Linearwellen eine unbegrenzte lineare Hubbewegung durch Stahlkugeln, die ständig innerhalb der Laufrillen umlaufen, die vom äußeren Zylinder und vom Kugelkäfig (3) geleitet werden.

Im Vergleich zu Gleitlagern vollziehen Kugelbuchsen Linearbewegungen mit geringerer Reibung und hoher Genauigkeit. Sie werden bei vielen Anwendungen verwendet, wie beispielsweise Beförderungseinrichtungen und Herstellungsanlagen von Halbleitern.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

 

Aufbau Linearlagereinheit - (1) Staubdichtung, (2) Außenzylinder, (3) Kugelkäfig, (4) Stahlkugeln

 

Dynamischer Reibwert im Vergleich

AusführungDynamischer Reibungskoeffizient (µ)
Miniatur-Profilschienenführung0.004 ~ 0.006
Profilschienenführung für mittlere und schwere Lasten0.002 ~ 0.003
Kreuzrollenführungen0.001 ~ 0.003
Kreuzrollentische0.001 ~ 0.003
Linearkugellager0.002 ~ 0.003
Kugelkäfigführungen0.0006 ~ 0.0012

Die angegebenen Werte dienen lediglich dem Vergleich und sind daher keine Referenzwerte.

 

Anwendungsbereiche

Linearlager haben eine lineare Arbeitsrichtung und können für horizontale oder vertikale Linearbewegungen eingesetzt werden. Daher können MISUMI Linearkugellager in nahezu allen Industriezweigen verwendet werden. Da Linearkugelbuchsen lediglich für eine axiale Bewegung vorgesehen sind würde eine rotative Nutzung die Kugelumlaufbuchsen frühzeitig ermüden oder zerstören. Für rotative Bewegungen empfehlen wir daher Kugelkäfigführungen, die neben einer unendlichen rotativen auch endliche lineare Bewegungen (hubbegrenzt) ermöglichen.

Häufige Anwendungen sind Hubmechanismen oder Führungen für Zylinder. Auch sind die Kugelbuchsen zur zusätzlichen Führung eine gute Variante. Zudem sind diese Linearkugellager häufig in 3D-Druckern, Dosieranlagen, Messvorrichtungen, Positionier- & Ausrichtungsvorrichtungen, Biegevorrichtungen und Sortieranlagen zu finden.

Bei Anlagen mit erhöhter Partikelentwicklung (z.B. Staub und andere abrasive Partikel), sollten die Linearsysteme mit Abdeckungen oder Faltenbälgen geschützt werden. Das Eindringen von Partikeln führ zu einer Verklumpung des Schmierfetts oder zu wesentlich erhöhtem Abrieb. Durch das Verklumpen des Fetts blockieren die Kugeln im Kugelumlauf welches eine außerplanmäßige Wartung zur Folge hat.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen
Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

  

Werkstoffe

Linearkugellager bestehen durch ihren Aufbau und die einzelnen Komponenten aus unterschiedlichen Materialien. MISUMI verwendet hoch qualitative Materialien, um eine möglichst hohe Lebensdauer zu erzielen. Folgende Materialien stehen zur Auswahl:

- Außenzylinder: rostfreier Stahl (Edelstahl) ~56HRC, Stahl mit ~58HRC

- Kugel: rostfreier Stahl (Edelstahl), Stahl

- Kugelkäfig: Kunststoff, rostfreier Stahl (Edelstahl)

- Gehäuse: Aluminium, rostfreier Stahl (Edelstahl), Stahl

- Dichtung: Nitrilkautschuk

Genauere Materialangaben finden Sie in dem Reiter Technische Zeichnung.

 

Beschichtungen

Um Linearkugellager vor Korrosion zu schützen, kann die Oberfläche chemisch vernickelt werden.

Alternativ zu einer chemischen Vernickelung können Kugelbuchsen auch LTBC-beschichtet werden. Die LTBC-Beschichtung (Low Temperature Black Chrome Plating) ist eine vor Korrosion schützende und reflektionsarme Oberflächenbeschichtung. Die Beschichtung besteht aus einer 5µm starken chromkeramischen Schicht mit Fluorpolymerinfusion und setzt sich als schwarzer Film ab. Darüber hinaus ist die LTBC-Beschichtung riss- und wechselbiegefest und damit resistent gegen Abblättern durch extremes oder wiederholtes Biegen. Damit sind LTBC-beschichtete Linearkugellager besonders geeignet für Stellen, an denen Korrosion oder Lichtreflektionen unerwünscht sind.

Hinweis: Die Innenwand von LTBC-beschichteten Linearlagereinheiten ist nicht oberflächenbehandelt.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

LTBC-beschichtetes Linearkugellager - Zustand nach 50km Gleittest unter 412N Last.

 

Vergleichstest des Korrosionsschutzes

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

Salzwassersprühtest gemäß JIS H8502. Prüfstück: einfaches Linearkugellager mit Flansch
(1) EN 1.3505 Equiv., (2) EN 1.4125 Equiv., (3) Chemisch vernickelt, (4) LTBC-Beschichtung, (hr = Dauer in Stunden)

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Anwendungshinweise

- MISUMI Linearlager sollten in Verbindung mit MISUMI Linearwellen eingesetzt werden.

- Wir empfehlen eine gehärtete Linearwelle in der g6 Toleranz zu verwenden.

- Eine zusätzliche Hartverchromung der Linearwelle macht diese zusätzlich verschleißresistenter.

- Bei der Montage von Kugelbuchsen in Gehäusen empfehlen wir eine H7 Gehäusetoleranz. Eine zu enge Toleranz führt zu einer Verkleinerung des Innenkontaktreises [dr] zur Welle und kann und somit zu einem erhöhten Verschleiß und vorzeitigen Versagen führen kann.

- Die Verwendung von zwei Kugelumlaufbuchsen auf einer Stahlwelle verbessern die Wellenführung in einem System. Bei zu hohen Winkelfehlern sollte jedoch ein selbstausrichtendes Linearkugellager gewählt werden.

- Bei der Verwendung von zwei Linearwellen sollte der Antrieb mittig im System liegen, um unnötige Spannungen / Hebelwirkungen zu vermeiden.

- Die Lebensdauer, auch Nennnutzungsdauer genannt, sollte anhand des vorliegenden Belastungsfalls rechnerisch ermittelt werden. Hier können Sie Ihre Lebensdauer-Berechnung durchführen.

- Je nach örtlichen Begebenheiten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Gasen ist eine Variante aus rostfreiem Stahl oder eine LTBC-Beschichtung zu empfehlen.

- Bei sich stark biegenden Linearwellen, sollte ein sich selbstausrichtendes / selbsteinstellendes Linearkugellager gewählt werden.

 

Einbauhinweise

Generelle Einbauhinweise von Linearkugellagern und Linearwellen

MISUMI Linearkugellager sollten in Verbindung mit MISUMI Linearwellen (gehärtet, Toleranz g6) eingesetzt werden.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

MISUMI Toleranzbereich: Innendurchmesser Linearkugellager (LMU) und Aussendurchmesser Linearwellen (SFJ).

 

Generelle Einbauhinweise von Linearkugellagern und Gehäusen

MISUMI Linearkugellager sollten in Verbindung mit MISUMI Gehäusen (Toleranz H7) eingesetzt werden.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

MISUMI Toleranzbereich: Aussendurchmesser Linearkugellager und Innendurchmesser Gehäuse.

 

Einbauhinweise für Standard-Linearkugellager

1. Bei der Montage von Standard-Linearkugellagern können Sie die folgenden Sicherungsmittel verwenden: Sicherungsringe (Sprengringe), Anschläge

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

(1) Sicherungsringe, (2) Gehäuse, (3) Anschlag / Befestigungsplatte LMST

 

2. Kugelbuchsen sind nicht geeignet für Drehbewegungen und Anwendungen, die wiederholtes Einsetzen und Entnehmen von Linearwellen erfordern. Eine derartige Zweckentfremdung des Linearkugellagers, könnte zur Beschädigung der Kugelumlaufbuchse führen.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

 

3. Einfache Linearkugellager sind für große Momentlasten (versetzte Last / Hebelwirkung) nicht geeignet. Die Verwendung von doppelten oder mehrfachen Linearlagern wird bei diesen Lastfällen empfohlen.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

(1) Linearkugellager mit zwei Nuten

 

4. Bei der Montage von Linearwellen kann das gewaltsame schräge Einführen in das Linearkugellager dazu führen, dass sich der Kugelkäfig verbiegt und die Kugeln herausfallen. Achten Sie darauf, die Stahlwelle zum Linearkugellager mittig auszurichten bevor Sie die Stahlwelle in das Linearkugellager einführen.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

 

Einbauhinweise für Linearkugellager mit Anschlag / Befestigungsplatte

Durch die Anschlagplatten können die Ausführungen unabhängig von der Gehäuselänge ausgelegt werden.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

(1) Aufsatz, (2) Linearkugellager – Standard, (3) Linearwelle, (4) Befestigungsplatte LMST

 

Durch die Anschlagplatten können Kugelumlaufbuchse und Linearwelle bündig an den Stirnflächen installiert werden.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

(1) Linearwelle, (2) Gehäuse, (3) Linearkugellager – Standard, (4) Distanzhülse LBS/LBSA für Linearkugellager, (5) Befestigungsplatte LMST

 

Die Befestigungsplatten LMST können auch zum Arretieren von Linearlagern genutzt werden.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

(2) Gehäuse, (4) Befestigungsplatte LMST

 

Einbauhinweise für Linearkugellager mit Flansch und MX-Schmierstoffeinheit

Beim Befestigen des Linearkugellagers mit Schmierstoffeinheit MX, nicht das Gehäuse der Schmierstoffeinheit als Führung wie in (2) abgebildet einsetzen, da das Gehäuse hierdurch beschädigt werden kann. Verwenden Sie stattdessen die Ausführung mit Flansch und Führung wie in (3) gezeigt.

Linearkugellager mit Flansch und MX-Schmierstoffeinheit nicht auseinanderbauen, da hierdurch die Funktion beeinträchtigt wird.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

 

Einbauhinweise für Linearkugellager mit Gehäuse mit und ohne Zylinderstiftbohrung

Zentrierungen auf der seitlichen Bezugsfläche können mittels der Zylinderstiftbohrungen bei der Schnittstellenmontage eliminiert werden.

Der Bearbeitungsaufwand der oberen, auf den Block zu montierenden Platte kann reduziert werden.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen
Linearkugellager mit Gehäuse
Positionierung mit Plattenendbezug
Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen
Linearkugellager mit Gehäuse
Positionierung mit Zylinderstiften

  

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen
Linearkugellager mit Gehäuse (breite Ausführung)
Positionierung mit Plattenendbezug
Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen
Linearkugellager mit Gehäuse (breite Ausführung)
Positionierung mit Zylinderstiften

  

  

Wartung

 

Generelle Wartungshinweise

Fetten Sie die Kugelreihen innerhalb der Kugelbuchse vor Verwendung. Danach fetten Sie regelmäßig während der Verwendung. Fett verringert die Reibung durch Bilden einer Schicht zwischen Kugeln und Wellenrollflächen und verhindert Festfressen. Fettverlust und Fettverfall verkürzen die Lebensdauer von Linearführungen.

- Empfohlenes Fett: Lithiumseifenfett

- Empfohlener Schmierintervall: Normalerweise 6 Monate

*Alle 3 Monate bei ausgedehnten Arbeitswegen oder alle 1000km. Wartungsintervalle variieren je nach Anwendungsfall und Umgebungsbedingungen.

 

Schmierung

Linearkugellager von MISUMI sind im Auslieferungszustand mit einem Korrosionsschutz-Öl überzogen. Davon ausgenommen sind die Ausführungen mit Schmierstoffeinheit MX. Nach dem Entfernen des Rostschutzöls empfehlen wir, die Lager einzufetten.

Wenn Sie einen der folgenden Schmierstoffe im Konfigurator auswählen, können Sie vorgeschmierte Ausführungen bestellen. Die Ausführungen L, G und H sind mit Fett befüllt, wobei L und G eine starke Reduzierung der Partikelbildung durch eine geeignete Fettverteilung während des Betriebs (siehe unten den quantitativen Vergleich der Partikelbildung) bieten. MX-Schmiereinheiten sind mit Lithiumseifenfett befüllt.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

 

Aufbau der Schmierstoffeinheit MX

Die Schmierstoffeinheit MX ist mit einem Fasereinsatz mit Schmierstoff versehen. Die Kapillarwirkung ermöglicht ein sachgemäßes Auftragen des Schmierstoffes auf Kontaktoberflächen. Dazu bildet sich ein konstanter Ölfilm zwischen Kugeln und Stahlwelle, wodurch sich die Schmierintervalle entscheidend verlängert.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

Kugelumlaufbuchse mit Schmierstoffeinheit - (1) Schmiereinheit MX, (2) Schmiereinheit MX – Kunststoffgehäuse, (3) Schmiermittelkissen, (4) Staubdichtung, (5) Kugeln, (6) Linearwelle

 

Eigenschaften Schmierstoffeinheit MX

Längere Wartungsintervalle: Langanhaltende Schmiermittelleistung führt zu einer deutlichen Verringerung der Wartung, insbesondere in Maschinen- und Anlagenumgebungen, wo das Schmieren nur schwer möglich ist.

Umwelt: Die Schmierstoffeinheit MX trägt dazu bei, den Schmierstoffverbrauch zu reduzieren und somit die Umwelt zu schonen.

Kostenvorteil: Trägt zur Reduzierung der Wartungskosten und der durch unterlassene Schmierung verursachten Ausfallrate bei.

Geringerer Aufwand: Ein Nachfüllen des Schmierstoffes vor Gebrauch ist nicht nötig, da die Kugelteile zusätzlich zur Schmierstoffeinheit bereits mit einem Schmierfett auf Lithiumseifenbasis gefüllt sind.

 

Vergleichstest Linearkugellager und Linearkugellager mit Schmierstoffeinheit

Testbedingungen:

- Probe: Linearkugellager LMU12 mit Rostschutzöl und Linearkugellager mit Schmierstoffeinheit LMU-MX12

- Wirksame Last: 206N (50% der dynamischen Tragzahl von 412N)

- Durchschnittsgeschwindigkeit: 42 m/min (0.7 m/s)

- Hub: 100 m

- Schmierstoff: Schmierfett, nur Erstbefüllung (nur LMU-MX12)

- Wellenwerkstoff: EN 1.3505 Equiv. (58HRC)

- Dauer: 24 Stunden Dauerbetrieb

*Die obigen Testbedingungen dienen lediglich als Referenzwerte und gelten nicht als Herstellergarantie.

 

Testergebnis:

Bei einer wirksamen Testbelastung von 50% der Traglast von 412N, konnte die Ausführung mit Schmierstoffeinheit MX eine um 2.5-mal längere Dauerleistung bezüglich ohne die Schmierstoffeinheit MX aufweisen.

*Die Daten wurden seit dem Katalog 2007 auf den obigen Stand gebracht, nachdem die Sicherheitsgrenze durch weitere Testdaten bestätigt wurde.

 

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

Dauertestergebnis - Standard-Linearkugellager LMU, Linearkugellager LMU-MX mit Schmierstoffeinheit

 

 

Ergänzungsartikel

 

Linearwellen

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

 

Sicherungsringe

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

 

Stellringe / Klemmringe

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

 

Zubehör für Linearkugellager

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

 

Wellenhalter

Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

 

Industrie Anwendungen
3D-Drucker Industrie
Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen
Automobilindustrie
Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen
Pharmaindustrie
Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen
Verpackungsindustrie
Linearkugellager - Linearlager - Kugelumlaufbuchse - Kugelumlaufbuchsen - Linearlagereinheit - Linearlagereinheiten - Kugelbuchse - Kugelbuchsen

  

Häufig gestellte Fragen

 

Was sind Linearkugellager?

Linearlager sind spezielle Kugellager mit einem axialen Kugelumlauf.

 

Wofür werden Linearkugellager eingesetzt?

Linearlagereinheiten werden für eine möglichst reibungsarme Führung der translatorischen, d.h. geradlinigen Bewegung eines Maschinenelementes entlang einer zylindrischen Welle eingesetzt.

 

Ab welcher Stückzahl kann man Linearkugellager bei MISUMI bestellen?

MISUMI liefert Kugelumlaufbuchsen ab Losgröße 1.

 

Was sind Kugelbuchsen?

Kugelbuchse, auch Kugelbüchse genannt, sind umgangssprachliche Ausdrücke für Linearkugellager.

 

Was für eine Welle benötige ich für ein Linearkugellager?

Es ist zu empfehlen, eine gehärtete Linearwelle in der g6 Toleranz zu verwenden (variiert von Hersteller zu Hersteller). Eine zusätzliche Hartverchromung der Linearwelle, macht diese zusätzlich verschleißresistenter.

 

Wie sind die Lieferzeiten von Linearkugellagern bei MISUMI?

50% unserer Linearlager sind bereits am Tag Ihrer Bestellung versandfertig. Je nach Ausführung erfolgt der Versand innerhalb von 1 bis 6 Tagen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LHRC16
LHRC20
LHRC25
LHRC30
LHRCM16
LHRCM16G
LHRCM20
LHRCM25
LHRCM30
LHRCW16
LHRCW20
LHRCW25
LHRCW30
LHRCWM16
LHRCWM20
LHRCWM25
LHRCWM30
LHRLC16
LHRLC20
LHRLC25
LHRLC30
LHRLCM16
LHRLCM16G
LHRLCM20
LHRLCM25
LHRLCM30
LHRLCM30G
LHRLCW16
LHRLCW20
LHRLCW25
LHRLCW30
LHRLCWM16
LHRLCWM20
LHRLCWM25
LHRLCWM30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Ausführung Flansch Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)
Anzahl Linearkugellager Ausführung Länge Typ Werkstoff Kugel Hebelanordnung Schmierstoff

58.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10162837ohne OberflächenbehandlungFlansch Stirnfläche7751180-0.00912EinfachEinfachFlanschEN 1.3505 Equiv.RechtsOhne Schmierstoff

62.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10203242ohne OberflächenbehandlungFlansch Stirnfläche8821370-0.0115EinfachEinfachFlanschEN 1.3505 Equiv.RechtsOhne Schmierstoff

70.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10254059ohne OberflächenbehandlungFlansch Stirnfläche9801570-0.0115EinfachEinfachFlanschEN 1.3505 Equiv.RechtsOhne Schmierstoff

80.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10304564ohne OberflächenbehandlungFlansch Stirnfläche15702740-0.0115EinfachEinfachFlanschEN 1.3505 Equiv.RechtsOhne Schmierstoff

63.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10162837[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-7751180-0.00912EinfachEinfachFlanschEN 1.4125 Equiv.RechtsOhne Schmierstoff

84.03 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10162837[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-7751180-0.00912EinfachEinfachFlanschEN 1.4125 Equiv.RechtsTyp G (geringe Partikelbildung)

70.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203242[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-8821370-0.0115EinfachEinfachFlanschEN 1.4125 Equiv.RechtsOhne Schmierstoff

79.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10254059[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-9801570-0.0115EinfachEinfachFlanschEN 1.4125 Equiv.RechtsOhne Schmierstoff

88.94 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10---------------

69.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10162870ohne OberflächenbehandlungFlansch Stirnfläche12302350-0.0115ZweifachZweifachFlanschEN 1.3505 Equiv.RechtsOhne Schmierstoff

80.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10203280ohne OberflächenbehandlungFlansch Stirnfläche14002740-0.01220ZweifachZweifachFlanschEN 1.3505 Equiv.RechtsOhne Schmierstoff

95.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102540112ohne OberflächenbehandlungFlansch Stirnfläche15603140-0.01220ZweifachZweifachFlanschEN 1.3505 Equiv.RechtsOhne Schmierstoff

112.62 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 103045123ohne OberflächenbehandlungFlansch Stirnfläche24905490-0.01220ZweifachZweifachFlanschEN 1.3505 Equiv.RechtsOhne Schmierstoff

79.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10162870[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-12302350-0.0115ZweifachZweifachFlanschEN 1.4125 Equiv.RechtsOhne Schmierstoff

89.04 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 10203280[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-14002740-0.01220ZweifachZweifachFlanschEN 1.4125 Equiv.RechtsOhne Schmierstoff

106.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102540112[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-15603140-0.01220ZweifachZweifachFlanschEN 1.4125 Equiv.RechtsOhne Schmierstoff

127.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103045123[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-24905490-0.01220ZweifachZweifachFlanschEN 1.4125 Equiv.RechtsOhne Schmierstoff

58.99 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10162837ohne OberflächenbehandlungFlansch Stirnfläche7751180-0.00912EinfachEinfachFlanschEN 1.3505 Equiv.LinksOhne Schmierstoff

62.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10203242ohne OberflächenbehandlungFlansch Stirnfläche8821370-0.0115EinfachEinfachFlanschEN 1.3505 Equiv.LinksOhne Schmierstoff

72.76 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 10254059ohne OberflächenbehandlungFlansch Stirnfläche9801570-0.0115EinfachEinfachFlanschEN 1.3505 Equiv.LinksOhne Schmierstoff

80.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10304564ohne OberflächenbehandlungFlansch Stirnfläche15702740-0.0115EinfachEinfachFlanschEN 1.3505 Equiv.LinksOhne Schmierstoff

63.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162837[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-7751180-0.00912EinfachEinfachFlanschEN 1.4125 Equiv.LinksOhne Schmierstoff

84.03 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10162837[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-7751180-0.00912EinfachEinfachFlanschEN 1.4125 Equiv.LinksTyp G (geringe Partikelbildung)

70.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203242[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-8821370-0.0115EinfachEinfachFlanschEN 1.4125 Equiv.LinksOhne Schmierstoff

79.26 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10254059[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-9801570-0.0115EinfachEinfachFlanschEN 1.4125 Equiv.LinksOhne Schmierstoff

88.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10304564[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-15702740-0.0115EinfachEinfachFlanschEN 1.4125 Equiv.LinksOhne Schmierstoff

109.44 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10304564[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-15702740-0.0115EinfachEinfachBlockformEN 1.4125 Equiv.LinksTyp G (geringe Partikelbildung)

71.86 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10162870ohne OberflächenbehandlungFlansch Stirnfläche12302350-0.0120ZweifachZweifachFlanschEN 1.3505 Equiv.LinksOhne Schmierstoff

80.50 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10203280ohne OberflächenbehandlungFlansch Stirnfläche14002740-0.01220ZweifachZweifachFlanschEN 1.3505 Equiv.LinksOhne Schmierstoff

95.42 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10---------------

112.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103045123ohne OberflächenbehandlungFlansch Stirnfläche24905490-0.01220ZweifachZweifachFlanschEN 1.3505 Equiv.LinksOhne Schmierstoff

79.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162870[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-12302350-0.0115ZweifachZweifachFlanschEN 1.4125 Equiv.LinksOhne Schmierstoff

89.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203280[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-14002740-0.01220ZweifachZweifachFlanschEN 1.4125 Equiv.LinksOhne Schmierstoff

106.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102540112[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-15603140-0.01220ZweifachZweifachFlanschEN 1.4125 Equiv.LinksOhne Schmierstoff

127.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103045123[Mit Oberflächenbehandlung] Chemisch vernickelt-24905490-0.01220ZweifachZweifachFlanschEN 1.4125 Equiv.LinksOhne Schmierstoff

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Linearkugellager

Technische Zeichnung

 

 

Spezifikationstabellen

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

TeilenummerToleranz DLHT1T2dd1tP.C.D.(G)JKPMRadialversatz* Rechtwinkligkeit
AusführungdrToleranz ohne Oberflächen-behandlungeine Nutzwei Nuten
eine Nutzwei Nuten Toleranz Toleranzeine Nutzwei Nuteneine Nutzwei Nuten
EinfachDoppelt
(Ausführung mit Hebel rechts)
LHRCLHRCW
 
(Ausführung mit Hebel links)
LHRLC   LHRLCW
160
-0.009
0
-0.010
280
-0.016
37±0.370±0.3486144.57.54.538(62)10.5305.540.0120.0150.0120.015
200
-0.010
0
-0.012
320
-0.019
42805485.595.543(63.2)12.50.0150.0200.0150.020
2540591126251(70.7)165
30456412374106.6116.160(73.5)18.5
* Rechtwinkligkeit von Teil D zur Flanschmontagefläche kgf=Nx0.101972

 

drMax. Axiallast NTragzahlzulässiges statisches Moment
(N • m)
Gewicht (g)Stückpreis
Geschmiert C (dynamisch) NCo (statisch) NLHRC
LHRLC
LHRCW
LHRLCW
Anzugsmoment N • meine Nutzwei Nuteneine Nutzwei Nuteneine Nutzwei Nuteneine Nutzwei Nuten
162501.5775123011802350-19.7217289  
202501.5882140013702740-26.8324406  
252503980156015703140-43.4553757  
3050031570249027405490-82.8683901  
Für Sicherheitshinweise, siehe >> S.303. Die angegebene maximale Axiallast ist ein Referenzwert.

 

 

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder EN 1.3505 Equiv. Schmierstoff Ohne Schmierung Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Standardflansch Zulässige Bewegungsart Linear
Flanschausführung Kompaktflansch Werkstoff Kugelkäfig Kunststoff Dichtung Mit Dichtung
Werkstoff Außenzylinder EN 1.3505 Equiv. Senkbohrung Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support