Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Gewinde | JIS B 0203 R (PT) |
JIS B 0202 G (PF): ISO 228-1 austauschbar | |
ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT) |
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck | |||||
L vorgefertigt | Maß L konfigurierbar | |||||||
Außen-/Innengewinde | Außengewinde beidseitig | Innengewinde beidseitig | Außen-/Innengewinde | Außengewinde beidseitig | Innengewinde beidseitig | |||
APMTF | APMMF | APMFF | APMTFL | APMMFL | APMFFL | EN 1.0038 Äquivalent | Chemisch vernickelt | 20.6MPa |
APMTS | APMMS | APMFS | APMTSL | APMMSL | APMFSL | EN 1.4305 Äquivalent | - | |
APMTY | APMMY | APMFY | APMTYL | APMMYL | APMFYL | Messing | - |
Teile-nummer | - | Gewinde | - | Gewinde | - | L |
APMTF APMMSL | - - | T2 G1 | - - | G3 M5 | - | L20 |
■ Außen-/Innengewinde | |||||||||||||||||
Teile-nummer | Gewinde | Nr. | T (PT) G (PF) N (NPT) | Gewinde | Nr. | T (PT) G (PF) N (NPT) | L | B | (C) | d | Stückpreis | ||||||
L vorgefertigt | Maß L konfigurierbar | ||||||||||||||||
Ausführung | Fest | 1mm-Schritte | APMTF | APMTS | APMTY | APMTFL | APMTSL | APMTYL | |||||||||
L vorgefertigt APMTF APMTS APMTY Maß L konfigurierbar APMTFL APMTSL APMTYL | T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | - | M5 | - | 15 | 16~30 | 13 | 14.4 | 4.2 | ||||||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 15 | 16~30 | 13 | 14.4 | 4.5 | ||||||||||
2 | 1/4 | 20 | 21~35 | 17 | 19.6 | 4.5 | |||||||||||
2 | 1/4 | - | M5 | - | 15 | 16~30 | 17 | 19.6 | 4.2 | ||||||||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 15 | 16~30 | 17 | 19.6 | 4.5 | ||||||||||
2 | 1/4 | 20 | 21~35 | 17 | 19.6 | 6.5 | |||||||||||
3 | 3/8 | 20 | 21~35 | 19 | 21.9 | 6.5 | |||||||||||
3 | 3/8 | 2 | 1/4 | 20 | 21~35 | 19 | 21.9 | 9 | |||||||||
3 | 3/8 | 20 | 21~35 | 19 | 21.9 | 9 | |||||||||||
4 | 1/2 | 25 | 26~40 | 24 | 27.7 | 9 | |||||||||||
4 | 1/2 | 3 | 3/8 | 20 | 21~35 | 24 | 27.7 | 10 | |||||||||
4 | 1/2 | 25 | 26~40 | 24 | 27.7 | 10 |
■ Außengewinde beidseitig | |||||||||||||||||||
Teile-nummer | Gewinde | Nr. | T (PT) G (PF) N (NPT) | Gewinde | Nr. | T (PT) G (PF) N (NPT) | L | B | (C) | ℓ 1 | ℓ 2 | d | Stückpreis | ||||||
L vorgefertigt | Maß L konfigurierbar | ||||||||||||||||||
Ausführung | Fest | 1mm-Schritte | APMMF | APMMS | APMMY | APMMFL | APMMSL | APMMYL | |||||||||||
L vorgefertigt APMMF APMMS APMMY Maß L konfigurierbar APMMFL APMMSL APMMYL | T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | - | M5 | - | 10 | 11~30 | 13 | 14.4 | 10 | 7.5 | 3 | ||||||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 13 | 14.4 | 10 | 10 | 4.5 | ||||||||||||
2 | 1/4 | 17 | 19.6 | 10 | 12 | 4.5 | |||||||||||||
2 | 1/4 | - | M5 | - | 17 | 19.6 | 12 | 7.5 | 3 | ||||||||||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 17 | 19.6 | 12 | 10 | 4.5 | ||||||||||||
2 | 1/4 | 17 | 19.6 | 12 | 12 | 6.5 | |||||||||||||
3 | 3/8 | 19 | 21.9 | 12 | 13 | 6.5 | |||||||||||||
3 | 3/8 | 2 | 1/4 | 19 | 21.9 | 13 | 12 | 6.5 | |||||||||||
3 | 3/8 | 19 | 21.9 | 13 | 13 | 9 | |||||||||||||
4 | 1/2 | 24 | 27.7 | 13 | 17 | 9 | |||||||||||||
4 | 1/2 | 3 | 3/8 | 24 | 27.7 | 17 | 13 | 9 | |||||||||||
4 | 1/2 | 24 | 27.7 | 17 | 17 | 10 |
■ Beidseitig Innengewinde | |||||||||||||||||
Teile-nummer | Gewinde | Nr. | T (PT) G (PF) N (NPT) | Gewinde | Nr. | T (PT) G (PF) N (NPT) | L | B | (C) | d | Stückpreis | ||||||
L vorgefertigt | Maß L konfigurierbar | ||||||||||||||||
Ausführung | Fest | 1mm-Schritte | APMFF | APMFS | APMFY | APMFFL | APMFSL | APMFYL | |||||||||
L vorgefertigt APMFF APMFS APMFY Maß L konfigurierbar APMFFL APMFSL APMFYL | T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | - | M5 | - | 20 | 21~35 | 13 | 14.4 | 4.2 | ||||||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 20 | 21~35 | 13 | 14.4 | 8.2 | ||||||||||
2 | 1/4 | 20 | 21~35 | 17 | 19.6 | 8.2 | |||||||||||
2 | 1/4 | - | M5 | - | 25 | 26~40 | 17 | 19.6 | 4.2 | ||||||||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 25 | 26~40 | 17 | 19.6 | 8.2 | ||||||||||
2 | 1/4 | 25 | 26~40 | 17 | 19.6 | 10.9 | |||||||||||
3 | 3/8 | 25 | 26~40 | 19 | 21.9 | 10.9 | |||||||||||
3 | 3/8 | 2 | 1/4 | 25 | 26~40 | 19 | 21.9 | 10.9 | |||||||||
3 | 3/8 | 30 | 31~45 | 19 | 21.9 | 14.2 | |||||||||||
4 | 1/2 | 35 | 36~50 | 24 | 27.7 | 14.2 | |||||||||||
4 | 1/2 | 3 | 3/8 | 35 | 36~50 | 24 | 27.7 | 14.2 | |||||||||
4 | 1/2 | 35 | 36~50 | 24 | 27.7 | 17.8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verbindungsausführung | Anschlussform | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Schraubennennwert T2 | Anschlussgewinde (1) | Anschlussgewinde (2) | Oberflächenbehandlung | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Rohrgewinde mit gleichem Ø | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/8 | 1/8 | G (PF-Gewinde) | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 20 | |
12.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/8 | 1/4 | G (PF-Gewinde) | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 20 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/8 | 5 | G (PF-Gewinde) | M | Chemisch vernickelt | 20 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/8 | 1/8 | G (PF-Gewinde) | - | Chemisch vernickelt | 20 | |
12.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/8 | 1/4 | G (PF-Gewinde) | - | Chemisch vernickelt | 20 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/8 | 1/8 | G (PF-Gewinde) | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 20 | |
12.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/8 | 1/4 | G (PF-Gewinde) | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 20 | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 1/8 | G (PF-Gewinde) | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
12.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Rohrgewinde mit gleichem Ø | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 1/4 | G (PF-Gewinde) | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
13.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 3/8 | G (PF-Gewinde) | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 5 | G (PF-Gewinde) | M | Chemisch vernickelt | 25 | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 1/8 | G (PF-Gewinde) | - | Chemisch vernickelt | 25 | |
12.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 1/4 | G (PF-Gewinde) | - | Chemisch vernickelt | 25 | |
13.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 3/8 | G (PF-Gewinde) | - | Chemisch vernickelt | 25 | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 1/8 | G (PF-Gewinde) | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
12.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 1/4 | G (PF-Gewinde) | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
13.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 3/8 | G (PF-Gewinde) | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
13.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 1/4 | G (PF-Gewinde) | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
15.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Rohrgewinde mit gleichem Ø | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 3/8 | G (PF-Gewinde) | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 30 | |
17.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 1/2 | G (PF-Gewinde) | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 35 | |
13.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 1/4 | G (PF-Gewinde) | - | Chemisch vernickelt | 25 | |
15.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 3/8 | G (PF-Gewinde) | - | Chemisch vernickelt | 30 | |
17.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 1/2 | G (PF-Gewinde) | - | Chemisch vernickelt | 35 | |
13.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 1/4 | G (PF-Gewinde) | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
15.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 3/8 | G (PF-Gewinde) | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 30 | |
17.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 1/2 | G (PF-Gewinde) | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 35 | |
16.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/2 | 3/8 | G (PF-Gewinde) | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 35 | |
16.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Rohrgewinde mit gleichem Ø | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/2 | 1/2 | G (PF-Gewinde) | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 35 | |
16.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/2 | 3/8 | G (PF-Gewinde) | - | Chemisch vernickelt | 35 | |
16.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/2 | 1/2 | G (PF-Gewinde) | - | Chemisch vernickelt | 35 | |
16.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/2 | 3/8 | G (PF-Gewinde) | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 35 | |
16.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/2 | 1/2 | G (PF-Gewinde) | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 35 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/8 | 1/8 | - | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 20 | |
12.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/8 | 1/4 | - | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 20 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/8 | 5 | - | M | Chemisch vernickelt | 20 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Rohrgewinde mit gleichem Ø | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/8 | 1/8 | - | - | Chemisch vernickelt | 20 | |
12.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/8 | 1/4 | - | - | Chemisch vernickelt | 20 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/8 | 1/8 | - | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 20 | |
12.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/8 | 1/4 | - | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 20 | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 1/8 | - | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
12.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 1/4 | - | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
13.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 3/8 | - | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 5 | - | M | Chemisch vernickelt | 25 | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 1/8 | - | - | Chemisch vernickelt | 25 | |
12.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Rohrgewinde mit gleichem Ø | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 1/4 | - | - | Chemisch vernickelt | 25 | |
13.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 3/8 | - | - | Chemisch vernickelt | 25 | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 1/8 | - | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
12.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 1/4 | - | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
13.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/4 | 3/8 | - | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
13.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 1/4 | - | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
15.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 3/8 | - | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 30 | |
17.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 1/2 | - | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 35 | |
13.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 1/4 | - | - | Chemisch vernickelt | 25 | |
15.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Rohrgewinde mit gleichem Ø | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 3/8 | - | - | Chemisch vernickelt | 30 | |
17.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 1/2 | - | - | Chemisch vernickelt | 35 | |
13.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 1/4 | - | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 25 | |
15.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 3/8 | - | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 30 | |
17.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3/8 | 1/2 | - | T (PT-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 35 | |
16.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/2 | 3/8 | - | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 35 | |
16.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Reduzierstück | [Gewindeadapter] Gewindeadapter (Innengewinde beidseitig) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1/2 | 1/2 | - | G (PF-Gewinde) | Chemisch vernickelt | 35 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Max. Betriebsdruck(MPa) | 20.6 | Zulässige Flüssigkeit | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Anschlussform
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Schraubennennwert T2
Anschlussgewinde (1)
Anschlussgewinde (2)
Oberflächenbehandlung
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften