Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Nenngröße |
FRNWGP25-18 FRNFM25 |
- |
3 |
Teile-nummer | Nenngröße | R (PT) |
A | B | ID | L | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | Stückz. 1 ~ 10 | ||||||
FRNFA | 16 | 1 | 1/8 | 30 | 10.5 | 7.5 | 50 | |
25 | 1 | 1/8 | 40 | 10.5 | ||||
2 | 1/4 | 13.8 | 9.8 | |||||
3 | 3/8 | 17.3 | 13.3 | |||||
40 | 2 | 1/4 | 55 | 13.8 | 9.8 | |||
3 | 3/8 | 17.3 | 13.3 | |||||
4 | 1/2 | 21.7 | 15.7 | |||||
6 | 3/4 | 27.2 | 21.2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FRNFA16-1 |
FRNFA25-1 |
FRNFA25-2 |
FRNFA25-3 |
FRNFA40-2 |
FRNFA40-3 |
FRNFA40-4 |
FRNFA40-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Flanschgröße (Nenngröße) | Rohraußen-Ø | Innendurchmesser | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 10.5 | 7.5 | 1 (R1/8) | ||
42.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 10.5 | 7.5 | 1 (R1/8) | ||
42.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 13.8 | 9.8 | 2(R1/4) | ||
42.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 17.3 | 13.3 | 3(R3/8) | ||
45.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 13.8 | 9.8 | 2(R1/4) | ||
45.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 17.3 | 13.3 | 3(R3/8) | ||
46.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 21.7 | 15.7 | 4(R1/2) | ||
47.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 27.2 | 21.2 | 6(R3/4) |
Loading...
Ausführung | Adapter | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Mit Adapter | Gewindeadapter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flanschgröße (Nenngröße)
Rohraußen-Ø
Innendurchmesser
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften