Rohrfitting für Stahl- Und Kupferrohre / DKFR / Messing / Innengewinde

Rohrfitting für Stahl- Und Kupferrohre / DKFR / Messing / Innengewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



MISUMI stellt Rohr-Fittings für Stahl- Und Kupferrohre her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 3 oder 12 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kupferrohrfittings/Verbindungsstück/Einseitig mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Messing
Ring im Lieferumfang enthalten (Teilenummer: DKRG)

Spezifikationen

Teile-nummer
DKFR3
DKVBN8
Teile-nummerT
R (PT)
(L)L1T1
G (PF)
QuadratischStückpreis
AusführungPassender Rohraußen-ØGrundkörperMutter
DKFR31/826121/81412
41/826121/81412
51/826121/81412
61/433151/41716
81/433151/41716
103/839193/82219
121/246221/22724

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DKFR3
DKFR4
DKFR5
DKFR6
DKFR8
DKFR10
DKFR12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø

8.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/8

8.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/8

8.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/8

10.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4

10.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/4

13.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8

17.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Passende FlüssigkeitLuft, Wasser und Industrieöle
Normaler Betriebsdruck3.5MPa
Max. Betriebsdruck7.0MPa
Betriebstemperaturbereich-20~100˚C (kein Frost)

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Rohr-an-Rohr, Reduzierstutzen, Muffenausführung Werkstoff des passenden Rohrs Kupferrohre Anschlussgewinde, Ausführung R (PT)
Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) -20::100

Ergänzungsartikel

Technischer Support