Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
DKFR3 DKVBN8 |
Teile-nummer | T G (PF) | A | (L) | (L1) | Quadratisch | Stückpreis | ||
Ausführung | Passender Rohraußen-Ø | Grundkörper | Mutter | |||||
DKVBN | 6 | 1/4 | 35 | 60 | 42 | 12 | 16 | |
8 | 1/4 | 35 | 60 | 49 | 14 | 16 | ||
10 | 3/8 | 45 | 70 | 58 | 17 | 19 | ||
12 | 1/2 | 55 | 84 | 78 | 23 | 24 |
Teilenummer
|
---|
DKVBN6 |
DKVBN8 |
DKVBN10 |
DKVBN12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø (Ø) | Steuerseite, Rohrleitungs-Ø (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | |
36.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | |
42.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | |
47.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 |
Loading...
Grundkörper, Form | gerade Lauffläche | Grundwerkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Muffenschweißen, Ausführung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Muffenschweißen, Ausführung | Griffform | Runder Handgriff |
Grundkörper, Lauffläche | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::100 | Betriebsmethode | Manuelle Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften