• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl / Verbindungsstück mit Gewinde

Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl / Verbindungsstück mit Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl/Verbindungsstück mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.4401 Äquivalent
Enthält gerade Rohre mit Dichtflansch (hier -> SKFPK

Spezifikationen

Teile-nummer-T
SKTGK6
SKTGLK9.53
-
-
3
4
Teile-nummerR (PT) Auswahl TT
R(PT)
LEF ℓ QuadratischStückpreisMengen-Rabatt
AusführungDGrundkörper hMutter H1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
SKTGK3.18
(1/8)
11/832.92.513.4261212
21/434.92.513.4281412
411/835.83.515.328.51414
21/437.83.515.330.51414
611/835.9515.428.51414
21/437.9515.430.51414
33/838.9515.431.51714
41/244.4515.4372214
6.35
(1/4)
11/835.9515.428.51414
21/437.9515.430.51414
33/838.9515.431.51714
811/836.8516.8291415.9
21/438.8616.8311415.9
33/839.8616.8321715.9
41/245.3616.837.52215.9
9.53
(3/8)
21/439.8717.8321719
33/840.87.517.8331719
41/246.37.517.838.52219
1021/439.8717.8321719
33/840.8817.8331719
41/246.3817.838.52219
1221/442.8722.8322223
33/843.8922.8332223
41/249.31022.838.52223
12.7
(1/2)
21/442.8722.8322223
33/843.8922.8332223
41/249.31022.838.52223
Maße L und F sind zum Festziehen von Hand.
Werte in ( ) für Maß D sind in Zoll angegeben.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SKTGK3.18-1
SKTGK3.18-2
SKTGK4-1
SKTGK4-2
SKTGK6-1
SKTGK6-2
SKTGK6-3
SKTGK6-4
SKTGK6.35-1
SKTGK6.35-2
SKTGK6.35-3
SKTGK8-1
SKTGK8-2
SKTGK8-3
SKTGK8-4
SKTGK9.53-2
SKTGK9.53-3
SKTGK9.53-4
SKTGK10-2
SKTGK10-3
SKTGK10-4
SKTGK12-2
SKTGK12-3
SKTGK12-4
SKTGK12.7-2
SKTGK12.7-3
SKTGK12.7-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (A1)
(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø

14.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.181/8

14.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.181/4

11.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1041/8

14.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041/4

11.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061/8

11.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061/4

13.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063/8

20.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061/2

11.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.351/8

11.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.351/4

12.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.353/8

12.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081/8

14.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081/4

14.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1083/8

21.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081/2

12.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109.531/4

13.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109.533/8

17.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109.531/2

16.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101/4

16.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103/8

19.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101/2

23.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10121/4

21.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10123/8

24.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10121/2

18.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012.71/4

19.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012.73/8

19.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012.71/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.4401 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Gewine-an-Rohr, Richtung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahlrohre Anschlussgewinde, Ausführung R (PT)
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) -196::600

Ergänzungsartikel

Technischer Support