Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 76.3 mm, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
MISUMI stellt Rohr-Fittings für Edelstahlrohre her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 6 oder 76.3 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | D1 |
SKUSK6 SKUSDK12.7 | - | 6.35 |
Teile-nummer | D1 | L | E | F | F1 | ℓ | Quadratisch | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
Ausführung | D | Grundkörper h | Mutter H | Mutter H1 | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | ||||||
SKUSDK | 6.35 (1/4) | 3.18 (1/8) | 40.8 | 2.5 | 15.4 | 13.4 | 26.5 | 14 | 14 | 12 | ||
6 | 4 | 42.7 | 3.5 | 15.4 | 15.3 | 28 | 14 | 14 | 14 | |||
8 | 4 | 43.6 | 3.5 | 16.8 | 15.3 | 28.5 | 14 | 15.87 | 14 | |||
6 | 43.7 | 5 | 16.8 | 15.4 | 28.5 | 14 | 15.87 | 14 | ||||
9.53 (3/8) | 6.35 (1/4) | 44.7 | 5 | 17.8 | 15.4 | 29.5 | 17 | 19 | 14 | |||
10 | 6 | 44.7 | 5 | 17.8 | 15.4 | 29.5 | 17 | 19 | 14 | |||
8 | 45.6 | 6 | 17.8 | 16.8 | 30 | 17 | 19 | 15.87 | ||||
12 | 6 | 47.7 | 5 | 22.8 | 15.4 | 29.5 | 22 | 23 | 14 | |||
10 | 49.6 | 8 | 22.8 | 17.8 | 31 | 22 | 23 | 19 | ||||
12.7 (1/2) | 6.35 (1/4) | 47.7 | 5 | 22.8 | 15.4 | 29.5 | 22 | 23 | 14 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SKUSDK6-4 |
SKUSDK6.35-3.18 |
SKUSDK8-4 |
SKUSDK8-6 |
SKUSDK9.53-6.35 |
SKUSDK10-6 |
SKUSDK10-8 |
SKUSDK12-6 |
SKUSDK12-10 |
SKUSDK12.7-6.35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø D (A1) (Ø) | Rohraußen-Ø (nur ungleicher Ø D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 4 | |
22.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 3.18 | |
21.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 4 | |
21.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 6 | |
25.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9.53 | 6.35 | |
26.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 6 | |
26.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 8 | |
39.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 6 | |
39.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 | |
39.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 6.35 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | EN 1.4401 Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr-an-Rohr, Reduzierung | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Abgesetzte Verbinder | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahlrohre |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (A1)(Ø)
Rohraußen-Ø (nur ungleicher Ø D1)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften